JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 7979 Zylinderstifte Stahl, mit Innengewinde

Produktbild

DIN 7979 Zylinderstifte, Stahl, mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Zylinderstifte DIN 7979 verbinden, sichern und positionieren Maschinenteile.

Sie werden in Verbindung mit Sacklöchern eingesetzt. Dabei erleichtert der Zentrieransatz das Einpressen. Durch die tangentiale Abflachung kann die verdrängte Luft aus der Bohrung entweichen.

Der Zylinderstift lässt sich über das Innengewinde mithilfe eines Abziehers oder Gleithammers demontieren. Die Schutzsenkung d3 am Gewinde schützt dieses vor Beschädigungen bei der Montage.

Die Abmessungen entsprechen der ISO 8735. In Kombination mit einer Aufnahmebohrung H7 entsteht eine Übergangspassung.

Ausführung

StahlST

  • gehärtet (HRC 60 ±2)
  • Passmaß d1 geschliffen, blank

RoHS

Auf Anfrage

Edelstahl

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 7979 Zylinderstifte, Stahl, mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Dgehärtet
Spalten ein-/ausblenden
d1 m6l1 js15d2d3l2l3l4rtVerpackungseinheiten
620242832364045505560--M 44,32,10,816610
82024283236404550556070-M 55,32,611,28810
10202428323640455055607080M 66,431,21,210105
122428323640455055607080100M 66,43,81,61,210125
16324050607080100120----M 88,44,721,512161
2050607080100120------M 1010,562,51,516201

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form

Durchmesser d1
Länge l1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,08 €
brutto 0,52 €
Sofort lieferbar
Verpackungseinheit: 10 St.
Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur als vielfaches der Verpackungseinheit bestellt werden kann.
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.