GN 448 Casquillos de inserción para tubos redondos

Casquillos de inserción GN 448: para tubos redondos
ELESA original design
code: NDX.T

Descripción del producto

Los casquillos de inserción GN 448 ofrecen la posibilidad de montar tornillos en tubos perfilados. Quedan sujetos en el interior del tubo por la sección ligeramente cónica.

Los valores que presenta la tabla en relación con la capacidad de carga estática se ofrecen únicamente a título orientativo y, en caso de sobrepasarse, el casquillo de inserción puede sufrir una deformación permanente o romperse.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Casquillo de latón
al natural o niquelado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 448 Casquillos de inserción, redondos, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø externo
d2
Ø interno
d3 Ø de la rosca - t profundidad de la roscal1l2Carga estática en N
M8 ... M16


M20 ... M24
Adecuado para
tubos de construcción
GN 990
D 20D 16---M 8-10------2354500-D 20
D 25D 21---M 8-10M 10-10-----265,54500-D 25
D 30D 25D 26D 27D 28M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3164500--
D 32D 28---M 8-10M 10-10-----3164500-D 32
D 35D 31---M 10-10M 12-10-----3164500-D 35
D 38D 33D 34--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15---3885000--
D 38D 35---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15--3885000--
D 40D 34---M 10-10M 12-10-----3885000-D 40
D 42D 36---M 10-10M 12-10-----3885000-D 42
D 42,4D 37,4D 38,4--M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20--38850008000-
D 42,4D 39,4---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-38850008000-
D 45D 39---M 12-10M 16-15-----388,55000-D 45
D 48D 42---M 12-10M 16-15-----45105500-D 48
D 48,3D 43,3D 44,3--M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 48,3D 45,3---M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20-451055008500-
D 50D 44---M 12-10M 16-15-----45105500-D 50
D 50,9D 45,9D 46,9D 47,9-M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20---451055008500-
D 60,3D 55,3D 56,3D 57,3-M 8-10M 10-10M 12-10M 14-15M 16-15M 20-20M 24-20521255008500-

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro interno d2
Rosca d3
Especificaciones

Diámetro externo d1
Diámetro interno d2
Rosca d3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,55
más IVA 0,48 €
bruto 3,03 €
ELESA Code: 320211
Descripción: NDX.T-20x2-M8
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 275 unidades entregables en 1-2 días
  • 707 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 708 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada