GN 804 Tornillos de apriete Acero, con base de apriete accionada por muelle ajustable

Tornillos de apriete GN 804: Acero, con base de apriete accionada por muelle ajustable

Descripción del producto

A fin de sobrepasar el punto muerto y/o compensar las tolerancias de las piezas de trabajo cuando se utilizan cepos de palanca que se accionan a mano, puede utilizarse un tornillo apriete elástico como el componente GN 708.1.

Los tornillos de apriete GN 804 provistos de arandelas elásticas Belleville no solo ayudan a compensar las tolerancias de las piezas de trabajo, sino que permiten preajustar la fuerza de apriete requerida.

Este ajuste puede efectuarse con la tuerca hexagonal (A/F). La carrera de la tuerca de ajuste es la distancia a la que pueden precargarse las arandelas elásticas Belleville para lograr la fuerza de apriete requerida que se indica en el gráfico.

La base de apriete es móvil.

Las dos tuercas hexagonales están incluidas.

Especificación

  • Tornillo
    Acero
    • Clase de resistencia a la tracción 5.8
    • zincado, pasivado azul

  • Tuercas hexagonales
    Acero
    Zincado, pasivado azul

  • Base de apriete
    Acero
    nitrurado, pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 804 Tornillos de apriete, acero, con base de apriete accionada por muelle ajustable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud l ±1d2d3hmA/F
M 545131113414
M 650161315416
M 870181517518
M 1085241820624
M 12106282124727

Estructura y precio

Diámetro de la rosca d1
Longitud l
Diámetro de la rosca d1
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,54
más IVA 1,62 €
bruto 10,16 €
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 111 unidades entregables en 1-2 días
  • 591 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 592 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 804-M5-45GN 804-M6-50GN 804-M8-70GN 804-M10-85GN 804-M12-106

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada