JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Abrazaderas

Las abrazaderas de tubos, también llamadas abrazaderas de conexión de tubos, son de aluminio, fundición de acero inoxidable o plástico (Poliamida). En general, los conectores de tubos pueden dividirse en los siguientes subgrupos: abrazaderas de dos ejes, abrazaderas embridadas, abrazaderas con placa base, abrazaderas de articulación, abrazaderas de montaje y uniones articuladas. Es posible montar tubos redondos y cuadrados, así como conjuntos de tubos del tipo de bastidores, brazos de soporte, cerramientos, etc., de manera fácil, flexible y rápida únicamente con tornillos.

Filtrar productos
Novedades
Material
Orificio (de - a) Orificio
Orificio cuadrado (de - a) Orificio cuadrado
Familia de productos

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales