JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 648.1 Cabezas de rótula con rosca hembra

Foto

GN 648.1 Cabezas de rótula con rosca hembra Tipo: N - Latón / acero, lubricación posible
Tipo: N - Latón / acero, lubricación posible
GN 648.1 Cabezas de rótula con rosca hembra Tipo: N - Latón / acero, lubricación posible GN 648.1 Cabezas de rótula con rosca hembra Tipo: W - Acero-PTFE / acero, autolubricación

Descripción del producto

Información

Las cabezas de rótula GN 648.1 corresponden a DIN ISO 12240-4, serie K (anteriormente DIN 648 K).

Especificación

Casquillo
Acero

  • zincado, pasivado azul
  • d1 = 5 hasta 12: mecanizado
  • d1 = 14 hasta 25: forjado

Emparejamientos

  • Tipo N (lubricación posible)
    Casquillo de cojinete
    Latón, CuZn40Al

Anillo interno
Acero 100 Cr6
templado, mecanizado fino, pulido

  • Tipo W (autolubricado)
    Casquillo de cojinete
    Acero, zincado
    con inserto de PTFE

Anillo interno
Acero, 100Cr6
templado, mecanizado fino, pulido


RoHS

Bajo pedido

modelo estrecho (ISO 12240-1, serie E)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 648.1 Cabezas de rótula con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NLatón / acero, lubricación posible
WAcero-PTFE / acero, autolubricación
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7d2
Rosca
a la izquierda

Dimensión
del conector
CETOP
b1 -0,12b2d3d4d5d6l1l2A/Ftw
Ángulo
de movimiento
5M 5M 5LM 4867,718911273691013°
6M 6M 6L-96,758,92010133040111213°
8M 8M 8L-12910,42412,5163648131614°
10M 10M 10LM 10 x 1,251410,512,92815194357172013°
12M 12M 12LM 12 x 1,25161215,43217,5225066192213°
14M 14M 14L-1913,516,83620255775222516°
16M 16M 16LM 16 x 1,5211519,34222276485222815°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L-2316,521,84625317194273215°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L-251824,35027,53477102323314°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L-282025,854303784111323715°
25M 24 x 2M 24 x 2L-312229,66033,54294124364215°
30*M 30 x 2M 30 x 2L-372534,8704051110145415117°
* Solo disponible en tipo W

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio d1
Rosca d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,67
más IVA 1,46 €
bruto 9,13 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,30 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 55, válida el 1 de septiembre de 2022, más IVA solo válidos para Alemania.
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
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 648.1-5-M5L-NGN 648.1-5-M5L-WGN 648.1-5-M5-NGN 648.1-5-M5-WGN 648.1-5-M4-NGN 648.1-5-M4-WGN 648.1-6-M6L-NGN 648.1-6-M6L-WGN 648.1-6-M6-NGN 648.1-6-M6-WGN 648.1-8-M8L-NGN 648.1-8-M8L-WGN 648.1-8-M8-NGN 648.1-8-M8-WGN 648.1-10-M10L-NGN 648.1-10-M10L-WGN 648.1-10-M10-NGN 648.1-10-M10-WGN 648.1-10-M10x1,25-NGN 648.1-10-M10x1,25-WGN 648.1-12-M12L-NGN 648.1-12-M12L-WGN 648.1-12-M12-NGN 648.1-12-M12-WGN 648.1-12-M12x1,25-NGN 648.1-12-M12x1,25-WGN 648.1-14-M14L-NGN 648.1-14-M14L-WGN 648.1-14-M14-NGN 648.1-14-M14-WGN 648.1-16-M16L-NGN 648.1-16-M16L-WGN 648.1-16-M16-NGN 648.1-16-M16-WGN 648.1-16-M16x1,5-NGN 648.1-16-M16x1,5-WGN 648.1-18-M18x1,5L-NGN 648.1-18-M18x1,5L-WGN 648.1-18-M18x1,5-NGN 648.1-18-M18x1,5-WGN 648.1-20-M20x1,5L-NGN 648.1-20-M20x1,5L-WGN 648.1-20-M20x1,5-NGN 648.1-20-M20x1,5-WGN 648.1-22-M22x1,5L-NGN 648.1-22-M22x1,5L-WGN 648.1-22-M22x1,5-NGN 648.1-22-M22x1,5-WGN 648.1-25-M24x2L-NGN 648.1-25-M24x2L-WGN 648.1-25-M24x2-NGN 648.1-25-M24x2-WGN 648.1-30-M30x2L-WGN 648.1-30-M30x2-W

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.