GN 738 Tapones roscados Aluminio, con imán, hasta 100 °C

Tapones roscados GN 738: Aluminio, con imán, hasta 100 °C

Descripción del producto

Los tapones roscados GN 738 atraen partículas de hierro que podrían estar suspendidas en el líquido.

Para evitar su rotura o desmagnetización, los imanes cilíndricos incluyen un elemento distanciador de plástico y una vaina protectora. Esta vaina debe quitarse antes de colocar el tapón.

El sello está insertado en una cavidad radial, de modo que no puede perderse o salirse durante el apriete.

El diámetro exterior d1 de los tapones roscados de acero inoxidable coincide con el de los agujeros roscados para empalmes de tubos conforme a la norma DIN 3852.

Especificación

Tapones roscado
Aluminio
torneado fino, natural


Imán
AlNiCo
Aluminio, níquel, cobalto


Junta
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)

  • Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
  • negro

RoHS

Accesorio

GN 7430 Contratuercas
GN 7490 Casquillos soldables

Ocultar dibujo técnico
GN 738 Tapones roscados, aluminio, con imán, hasta 100 °C, natural Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3e ≈l1l2l3s
19G 1/4M 14 x 1,5--617,382330,515
22G 3/8M 16 x 1,5--620,882330,518
26G 1/2M 20 x 1,5--624,38,523,53121
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-631,39243227
40G 1M 33 x 1,5--637112634,532
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 2647,312273741
60G 1 1/2---657,713283750

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Especificaciones

Diámetro externo d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,63
más IVA 1,26 €
bruto 7,89 €
Incl. recargos del material: 0,04 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 23 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 24 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 738-19-M14x1,5GN 738-19-G1/4GN 738-22-M16x1,5GN 738-22-G3/8GN 738-26-M20x1,5GN 738-26-G1/2GN 738-32-G3/4GN 738-32-M26x1,5GN 738-32-M27x1,5GN 738-40-M33x1,5GN 738-40-G1GN 738-50-G11/4GN 738-50-M40x1,5GN 738-50-M42x1,5GN 738-50-M42x2GN 738-60-G11/2

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada