JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 119 Cierres

Foto

GN 119 Cierres Material: ZD - Zamac
Tipo: DK - Accionamiento con cuña triangular (DK7)
Material: ZD - Zamac
Tipo: DK - Accionamiento con cuña triangular (DK7)
GN 119 Cierres Material: ZD - Zamac
Tipo: DK - Accionamiento con cuña triangular (DK7) GN 119 Cierres Material: ZD - Zamac
Tipo: SG - Accionamiento con pomo en estrella GN 119 Cierres Material: ZD - Zamac
Tipo: VDE - Accionamiento con doble paletón GN 119 Cierres Material: ZD - Zamac
Tipo: VK7 - Accionamiento con cuña cuadrada A/F7 GN 119 Cierres Material: ZD - Zamac
Tipo: VK8 - Accionamiento con cuña cuadrada A/F8

Descripción del producto

Información

Los cierres de puerta GN 119 tienen un rango de apriete de 10 mm. El bloqueo se consigue con un giro horario.


Especificación

Alojamiento de la cerradura / perno de mando
Zamac, cromado

Pestillo
Chapa de acero
Zincado, pasivado azul

Casquillo distanciador
Aluminio

Pomos en estrella GN 5337.2
Plástico (polipropileno PP)
negro, mate

RoHS

Accesorio

Llaves de vaso GN 119.2
Tapas de protección GN 120
Manillas de apertura GN 120.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 119 Cierres Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SGAccionamiento con pomo en estrella
DKAccionamiento con cuña triangular (DK7)
VK7Accionamiento con cuña cuadrada A/F7
VK8Accionamiento con cuña cuadrada A/F8
VDEAccionamiento con doble paletón
Mostrar / ocultar columnas
Rango de apriete A1 ... A9
(Espesor de puerta + marco)
A1...A9(Tür- +Zargenbreite)
A 1 (l=35)A 2 (l=40)A 3 (l=45)A 4 (l=50)A 5 (l=55)A 6 (l=60)A 7 (l=65)A 8 (l=70)A 9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Tipo





Rango de apriete A

Instrucciones de construcción y montaje

344202c8-6cd3-4dd1-9c03-39d0fe83a268

Al girar la cerradura en el sentido de las agujas del reloj, la leva de cierre escalonada se desplaza hacia arriba detrás del marco de la puerta y tira de esta.

La gran amplitud de tracción de la leva (10 mm) permite utilizar estas cerraduras en puertas con cintas de sellado. Cuando se elige el intervalo de sujeción "Z", es posible que se deba tener en cuenta el grosor del sellado de la puerta.

Para instalar la cerradura, es necesario realizar un orificio en la puerta, tal como se muestra en el dibujo, cuyo centro debe estar situado a 23 mm del marco de la puerta.

El alojamiento de la cerradura con el espárrago de accionamiento se monta en el orificio desde la parte frontal y se fija con una tuerca hexagonal. La pieza distanciadora y la leva de cierre se montan después en la parte posterior y se fijan con la tuerca hexagonal.

El diámetro del orificio de fijación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones para chapa GN 123 son la herramienta adecuada.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,34
más IVA 1,58 €
bruto 9,92 €
En stock
Peso: 0,104 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 54, válida el 1 de marzo de 2022, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 119-VDE-A2GN 119-VK7-A5GN 119-SG-A5GN 119-DK-A6GN 119-VK8-A7GN 119-VK7-A1GN 119-VK7-A6GN 119-SG-A3GN 119-VK8-A4GN 119-VK7-A3GN 119-SG-A4GN 119-SG-A7GN 119-DK-A8GN 119-VK7-A4GN 119-SG-A2GN 119-VK8-A5GN 119-DK-A9GN 119-SG-A9GN 119-VK8-A2GN 119-VK8-A8GN 119-VK7-A9GN 119-DK-A1GN 119-SG-A1GN 119-VK8-A3GN 119-VDE-A4GN 119-DK-A3GN 119-VDE-A5GN 119-DK-A2GN 119-VDE-A8GN 119-VDE-A3GN 119-SG-A6GN 119-DK-A4GN 119-DK-A7GN 119-VDE-A6GN 119-SG-A8GN 119-VK7-A2GN 119-VK7-A7GN 119-DK-A5GN 119-VK8-A1GN 119-VDE-A7GN 119-VDE-A9GN 119-VK7-A8GN 119-VK8-A9GN 119-VK8-A6GN 119-VDE-A1

Estos productos también podrían interesarle…

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.