Descripción del producto
Los posicionadores de muelle GN 615.7 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción a presión.
Al mismo tiempo se puede lanzar una señal eléctrica de control desde el interruptor final de carrera incorporado.
Especificación
Tornillo
Acero, niquelado
Esfera
Acero, templada
Tuercas hexagonales
Acero, niquelado
Arandela dentada
Acero, zincada
Interruptor final de carrera
- Tensión: 5 ... 24 V CC
- Corriente de conmutación recomendada: 5 ... 10 mA
- Corriente de conmutación: 20 mA CC máx.
- Vida útil: 3 millones de maniobras
- Temperatura de trabajo -10 °C ... +80 °C
Cable de alimentación
Cloruro de polivinilo (PVC)
- Ø 3, bifásico, ≈ 2 metros de longitud
- carga de tracción máxima 20 N
- gris para tipo S
- negro para tipo O
Clase de protección IP 40
RoHS