GN 464.1 Tornillos moleteados Acero, tipo alto, con hueco hexagonal

Tornillos moleteados GN 464.1: Acero, tipo alto, con hueco hexagonal

Descripción del producto

Los tornillos moleteados GN 464.1 tienen las mismas dimensiones que se indican en tornillos moleteados DIN 464. Normalmente, la rosca de los tornillos se extiende hasta la cabeza y no tiene rebaje al final de la rosca.

En comparación con la norma DIN 464, los tornillos moleteados GN 464.1 están elaborados con un material de mayor calidad y tienen hueco hexagonal.

Ello los hace apropiados para gran variedad de aplicaciones. También se pueden accionar muy fácilmente sin herramientas o, si se necesitan pares de apriete mayores, se pueden apretar y aflojar con una llave hexagonal.

Especificación

Acero

  • Clase de características 8
  • Superficie de la cabeza torneada con precisión
  • Galvanizado, azul pasivadoZBZB

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 464.1 Tornillos moleteados, acero, tipo alto, con hueco hexagonal Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2d3hkA/F
M 510121620201011,544
M 61216202524121555
M 81620253030161866
M 102025304036202388

Estructura y precio

d1
Longitud l
Acabado
ZB
d1
Longitud l
Acabado
ZB

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,95
más IVA 0,37 €
bruto 2,32 €
En stock
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181568
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada