GN 464.2Pomos moleteadosAcero/acero inoxidable, con vástago delgado para evitar pérdidas, tipo alto
Material/acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable
La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.
Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:
Los pomos moleteados GN 464.2 se utilizan, por ejemplo, para fijar cubiertas de máquinas. El vástago d4 evita fácilmente la pérdida. En lugar de un agujero pasante, esto requiere una segunda rosca d1, posiblemente con un correspondiente orificio de distanciamiento d5.
Dependiendo del diseño y el espesor de sujeción requerido a1...a3 de la cubierta, puede elegirse entre las variantes de montaje mostradas.
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 200,00 € -> 10 % descuento desde 300,00 € -> 20 % descuento desde 400,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €