AN | oblicua, arriba |
FN | frontal, arriba |
AR | oblicua, abajo |
FR | frontal, abajo |
R | Números ascendentes en sentido horario |
L | Números ascendentes en sentido antihorario |
Contador | Indicación tras una revolución del eje | Corresponde al paso de rosca | revoluciones por minuto máx. |
---|---|---|---|
00.50 | 00.50 | 0.5 | 500 |
01.00 | 01.00 | 1 | 250 |
001.0 | 001.0 | 1 | 1500 |
001.25 | 001.2/3 | 1.25 | 1500 |
001.5 | 001.5 | 1.5 | 1500 |
002.0 | 002.0 | 2 | 1250 |
002.5 | 002.5 | 2.5 | 1000 |
003.0* | 003.0 | 3 | 830 |
004.0** | 004.0 | 4 | 625 |
005.0 | 005.0 | 5 | 500 |
006.0 | 006.0 | 6 | 415 |
008.0 | 008.0 | 8 | 315 |
010.0 | 010.0 | 10 | 250 |
Antes de la instalación del indicador de posición, debe perforarse un orificio de alojamiento para soporte del par en el lado de la máquina. Mediante Casquillos adaptadores GN 952.1, el eje hueco (con orificio 14 H7) del indicador de posición se puede adaptar para encajar en el husillo. El indicador de posición se monta insertándolo en el orificio de alojamiento para soporte del par, a fin de estabilizarlo en su lugar. El eje hueco se sujeta con el tornillo de presión. Con Bases de fijación GN 954.7 los husillos se pueden sujetar y asegurar tras el ajuste. |
El indicador de posición está equipado con un eje hueco que se desliza directamente sobre el husillo y se conecta con el husillo mediante un espárrago roscado. Las rotaciones del husillo se transmiten a un contador directamente mediante una caja de engranajes. Para el soporte de par, un pasador del alojamiento se proyecta hacia dentro de un orificio realizado en el lado de la máquina, estableciendo la posición relativa en el lugar de montaje. |
|||||||||||
La relación de transmisión y la dirección de conteo del contador están determinados por el paso del husillo de ajuste. El valor indicado tras un giro desde la posición 0 sirve como valor característico. Los decimales se indican en rojo. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto