Noticias e información

Posicionamiento exacto ahorrando espacio
En la construcción de herramientas y dispositivos, los cambios rápidos de piezas, incluso con grandes limitaciones de espacio, son la norma. Para esta…

Conexión bien asegurada
Cada vez se usan con más frecuencia elementos normalizados en la construcción de máquinas y equipos, y muy especialmente para conectar y asegurar…

Rodillos guía de precisión de alta calidad
A pesar de ser discretos, su gama de usos es enormemente variada: los rodillos con cojinetes de bolas garantizan movimientos dinámicos y fáciles. Con…

Las cosas bien hechas: elementos normalizados higiénicos Hygienic Design
Ganter sigue desarrollando elementos normalizados sellados de acero inoxidable para requisitos higiénicos muy altos.

Posicionadores de muelle neumáticos más inteligentes
Ganter completa su oferta de posicionadores de muelle con una innovación tecnológica. El nuevo tipo GN 817.7 tiene accionamiento neumático y se puede…

Precisión y larga duración: bridas neumáticas de Ganter
Ganter actualiza periódicamente su gama de componentes normalizados e incluye tanto novedades técnicas como adaptaciones a los cambios en los…

Precisión a largo plazo
Si se necesitan movimientos lineales precisos, sin ruido y dinámicos, son irrenunciables los sistemas guía de rodillos. Ahora Ganter ha trasladado su…

Estabilidad perfecta
Las máquinas y los sistemas deben estar siempre en buen estado; además, los elementos de instalación de alta calidad y de dimensiones máximas también…

Seguro y resistente a la corrosión
Ganter está agregando cada vez más elementos estándar hechos de acero inoxidable A4 a su gama, que ahora incluye tapones roscados, tapones magnéticos…

Retención perfecta
Cuando es necesario mover algo, a menudo se utilizan articulaciones de retención con dentados para posiciones angulares definidas. Con el fin de poder…