Les pièces standard antibactériennes de la famille de produits Sanline peuvent empêcher les bactéries et les germes de se propager sur un élément d'actionnement, réduisant ainsi activement leur propagation et prévenant les maladies bactériennes qui pourraient autrement en résulter.
On retrouve deux principes actifs différents dans la famille de produits Sanline : les pièces standard en plastique comportant des additifs à base d'ions argent et les pièces standard en métal ayant un revêtement en poudre à base de molybdate de zinc. Les deux principes détruisent les parois cellulaires des micro-organismes, les faisant mourir. L'efficacité antibactérienne est conservée pendant longtemps, même après des cycles de nettoyage fréquents, et est absolument sans danger pour l'utilisateur.
Les propriétés antibactériennes des éléments d'actionnement Sanline les prédestinent aux zones où les exigences en matière d'hygiène sont élevées. Celles-ci comprennent les cabinets de médecins, les hôpitaux, les établissements de réadaptation et de soins ainsi que les cafétérias, les usines de transformation des aliments et les exploitations agricoles avec du bétail. Les produits Sanline réduisent également le risque d'infection dans les endroits où de nombreuses personnes différentes entrent en contact avec des poignées et des éléments d'actionnement, comme dans les stades et les salles de concert, les parcs et les installations de bien-être ainsi que dans les transports en commun.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre page spéciale Sanline.
Atrás