GN 716 Seitendruckstücke Stahl, zum Einpressen

Seitendruckstücke GN 716: Stahl, zum Einpressen
Form: ENI - einseitig, Kugel Edelstahl

Produktbeschreibung

Seitendruckstücke GN 716 dienen zum Halten, Positionieren und Andrücken von Werkstücken.

Sie müssen mindestens um das Maß l3 in die Aufnahmebohrung eingedrückt werden, um einen sicheren Halt zu haben.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, brüniert


Hülse
Führung für Kugel

  • Kunststoff bei Form ENI / EKU
  • Stahl, brüniert bei Form EST / BST

Kugel

  • Edelstahl bei Form ENI
  • Kunststoff bei Form EKU
  • Stahl bei Form EST / BST

Feder

  • Edelstahl bei Form ENI / EKU
  • Elastischer Kunststoff bei Form EST / BST

Einsatztemperatur bis 80 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 716 Seitendruckstücke, Stahl, zum Einpressen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ENIeinseitig, Kugel Edelstahl
EKUeinseitig, Kugel Kunststoff
ESTeinseitig, Kugel Stahl
BSTbeidseitig, Kugel Stahl
Spalten ein-/ausblenden
Formd1d2bl1l2l3sFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
Aufnahmebohrung
H8
ENI / EKU833,2253,660,92,56,58
ENI / EKU1044304,2714,5910
ENI / EKU1255354,891,56,51312
ENI / EKU146,55,4405,8101,881814
EST105,54,5307815016010
EST126,55,535891,56027012
EST1486,540910210038014
BST165,515357111,53619016
BST186,517408121,83827018
BST22821459152,54041022

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Form




Außendurchmesser d1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,79 €
brutto 11,19 €
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 2077 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 2107 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 2108 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 716-8-ENIGN 716-8-EKUGN 716-10-ENIGN 716-10-EKUGN 716-12-ENIGN 716-12-EKUGN 716-14-ENIGN 716-14-EKUGN 716-10-ESTGN 716-12-ESTGN 716-14-ESTGN 716-16-BSTGN 716-18-BSTGN 716-22-BST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern