GN 715 Seitendruckstücke Aluminium, Druckstift Stahl / Kunststoff, zum Einpressen

Seitendruckstücke GN 715: Aluminium, Druckstift Stahl / Kunststoff, zum Einpressen
Form: SB - Druckstift Stahl, mit Abdichtung

Produktbeschreibung

Federnde Seitendruckstücke GN 715 sind vielseitig und rationell einzusetzende Elemente zum Halten, Positionieren und Spannen von Werkstücken.

Sie sparen aufwendige Aufbauten, beanspruchen wenig Raum und sind leicht zu montieren: aufgrund des Rändels der Hülse genügt eine Bohrungs-Toleranz H8.

Zum Einpressen der Seitendruckstücke sind Montagedorne GN 715.1 lieferbar.

Ausführung

Hülse
Aluminium
blank


Druckstift

  • Stahl bei Form SA / SB
    • gehärtet
    • verzinkt, blau chromatiert
  • Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Form KA / KB

Druckfeder

  • Seitendruckkraft schwach
    Edelstahl 1.4310
  • Seitendruckkraft mittel
    Federstahl brüniert
  • Seitendruckkraft stark
    Federstahl verzinkt, blau passiviert

Abdichtung
Chloropren-Kautschuk (CR)


RoHS

Zubehör

GN 715.2 Exzenterbuchsen (für Seitendruckstücke GN 715 / GN 714)
GN 715.1 Montagedorne

Technische Zeichnung ausblenden
GN 715 Seitendruckstücke zum Einpressen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SADruckstift Stahl, ohne Abdichtung
KADruckstift Kunststoff, ohne Abdichtung
SBDruckstift Stahl, mit Abdichtung
KBDruckstift Kunststoff, mit Abdichtung
Spalten ein-/ausblenden
d1Seitendruckkraft F in N
Form SA / SB

Form KA / KB
d2l1 -1
Form
SA / KA
l1 -2
Form
SB / KB
l2 ±0,5
Form
SA / KA

Form
SB / KB
l3 ±0,5
Form
SA / KA

Form
SB / KB
wArtikel-Nr. für
Montagedorn
310204010677,5442,52,50,5GN 715.1-3
52050100201011126,76,34,23,80,8GN 715.1-5.6
640751004010111210,710,37,77,31GN 715.1-5.6
850100150501213,514,513,613,29,69,21,3GN 715.1-8
10100150205100161818,516,716,411,711,41,6GN 715.1-10

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Seitendruckkraft F (Form SA / SB)
Seitendruckkraft
Form




Außendurchmesser d1
Seitendruckkraft F (Form SA / SB)
Seitendruckkraft
Form




Konstruktions- und Montagehinweise

b781ac79-c91a-4b86-924f-4cc03038ef63

Die Position der Montagebohrung ergibt sich aus der Werkstücklänge lm plus dem Bohrungsversatz m, der sich wie nachfolgend gezeigt berechnen lässt:

w = maximaler Verstellweg des Druckstiftes
t = Werkstückhöhe
m = Bohrungsversatz

1acb6aab-9032-4963-bea4-562f5d987697

Fall 1:
Die Werkstückhöhe t ist größer als die Konushöhe l3

	   m = d~1~/2 - w/2

Fall 2:
Die Werkstückhöhe t ist kleiner als die Konushöhe l3

	   m = d~1~/2 - (l~3~ - t) x 0,123

Wenn die Position der Montagebohrung gemäß den Vorgaben festgelegt wird ist gewährleistet, dass der gesamte Verstellweg des Seitendruckstückes zum Ausgleich der Werkstücktoleranz zur Verfügung steht.

Im Fall 1 ergibt sich neben der seitlichen Spannkraft auch ein Niederzugseffekt, der das Werkstück gegen die Auflagefläche drückt.

ddd94f27-6bab-402b-9a7f-41c9b345c9c8 3c8f5c4d-b031-4e77-bd48-67fec37f225f

Zur Montage empfiehlt sich die Verwendung von Montagedornen GN 715.1 bzw. Einschraubwerkzeugen GN 713.1.

Exzenterbuchsen GN 715.2 stellen eine Montagehilfe für Seitendruckstücke GN 714 / GN 715 dar. Sie ermöglichen ein Justieren des Seitendruckstückes in die günstigste Spannstellung, z. B. zum Überbrücken größerer Toleranzbereiche eines Werkstückes.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,62 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,07 €
brutto 6,69 €
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
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
  • 866 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1059 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 1060 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 715-3-10-SAGN 715-3-10-KAGN 715-3-10-SBGN 715-3-10-KBGN 715-3-20-SAGN 715-3-20-SBGN 715-3-40-SAGN 715-3-40-SBGN 715-5-20-SAGN 715-5-20-KAGN 715-5-20-SBGN 715-5-20-KBGN 715-5-50-SAGN 715-5-50-SBGN 715-5-100-SAGN 715-5-100-SBGN 715-6-40-SAGN 715-6-40-KAGN 715-6-40-SBGN 715-6-40-KBGN 715-6-75-SAGN 715-6-75-SBGN 715-6-100-SAGN 715-6-100-SBGN 715-8-50-SAGN 715-8-50-KAGN 715-8-50-SBGN 715-8-50-KBGN 715-8-100-SAGN 715-8-100-SBGN 715-8-150-SAGN 715-8-150-SBGN 715-10-100-SAGN 715-10-100-KAGN 715-10-100-SBGN 715-10-100-KBGN 715-10-150-SAGN 715-10-150-SBGN 715-10-205-SAGN 715-10-205-SB

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern