GN 62444.4 Reduzierungen für Kabelverschraubungen GN 62444, Messing / Kunststoff, metrisches Gewinde

Reduzierungen GN 62444.4: für Kabelverschraubungen GN 62444, Messing / Kunststoff, metrisches Gewinde
Werkstoff: MS - Messing

Produktbeschreibung

Reduzierungen GN 62444.4 ermöglichen den Übergang von einem größeren auf ein kleineres Innengewinde und damit die Verwendung kleinerer Kabelverschraubungen als im Gehäuse vorgesehen. Bei Verwendung einer Befestigungsmutter kann die Montage auch in einer Durchgangsbohrung erfolgen.

Ausführung

MessingMS
vernickelt


KunststoffKLG, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • grau, RAL 7035

RoHS

Zubehör

GN 62444.1 Befestigungsmuttern

Technische Zeichnung ausblenden
GN 62444.4 Reduzierungen, für Kabelverschraubungen GN 62444, Messing / Kunststoff, metrisches Gewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Größed1d2d3h
MS

KLG
Länge l
MS

KLG
sw
M 16-M 12M 16 x 1,5M 12 x 1,5208126824
M 20-M 16M 20 x 1,5M 16 x 1,5249126,5824
M 25-M 20M 25 x 1,5M 20 x 1,53010147832
M 32-M 25M 32 x 1,5M 25 x 1,53711,51681036
M 40-M 32M 40 x 1,5M 32 x 1,54311,51981246
M 50-M 40M 50 x 1,5M 40 x 1,5561421101455
M 63-M 50M 63 x 1,5M 50 x 1,5661422101565

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Werkstoff


Größe
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,81 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,96 €
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 55 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 56 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 62444.4-M16-M12-MSGN 62444.4-M16-M12-KLGGN 62444.4-M20-M16-MSGN 62444.4-M20-M16-KLGGN 62444.4-M25-M20-MSGN 62444.4-M25-M20-KLGGN 62444.4-M32-M25-MSGN 62444.4-M32-M25-KLGGN 62444.4-M40-M32-MSGN 62444.4-M40-M32-KLGGN 62444.4-M50-M40-MSGN 62444.4-M50-M40-KLGGN 62444.4-M63-M50-MSGN 62444.4-M63-M50-KLG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern