GN 62444.3 Mehrfachdichteinsätze für Kabelverschraubungen GN 62444, Kunststoff

Mehrfachdichteinsätze GN 62444.3: für Kabelverschraubungen GN 62444, Kunststoff

Produktbeschreibung

Mehrfachdichteinsätze GN 62444.3 ersetzen die mitgelieferten, einfachen Dichteinsätze von Kabelverschraubungen. Dadurch können mehrere Kabel oder Leitungen durch eine einzelne Kabelverschraubung eingeführt, zugentlastet und abgedichtet werden.

Ausführung

KunststoffTPE, Thermoplastisches Elastomer

  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarz

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 62444.3 Mehrfachdichteinsätze, für Kabelverschraubungen GN 62444, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d0d1
Bohrung
Anzahl Bohungend2hfür Kabelverschraubung
8234-10,67,5GN 62444-...-8-...
8324-10,67,5GN 62444-...-8-...
10423-13,38,5GN 62444-...-10-...
10523-13,38,5GN 62444-...-10-...
1243--15,38,5GN 62444-...-12-...
12523-15,38,5GN 62444-...-12-...
1262--15,38,5GN 62444-...-12-...
14423517,49GN 62444-...-14-...
1454--17,49GN 62444-...-14-...
14623417,49GN 62444-...-14-...
17623-19,89,3GN 62444-...-17-...
1782--19,89,3GN 62444-...-17-...
1854--22,211GN 62444-...-18-...
18723422,211GN 62444-...-18-...
18823-22,211GN 62444-...-18-...
1892--22,211GN 62444-...-18-...
2166--25,112,5GN 62444-...-21-...
2174--25,112,5GN 62444-...-21-...
2184--25,112,5GN 62444-...-21-...
2558--29,813GN 62444-...-25-...
258,55--29,813GN 62444-...-25-...

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d0
Bohrung d1
Anzahl Bohungen
Werkstoff

Durchmesser d0
Bohrung d1
Anzahl Bohungen
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,15 €
brutto 0,92 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 69 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 70 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 62444.3-8-2-3-TPEGN 62444.3-8-2-4-TPEGN 62444.3-8-3-2-TPEGN 62444.3-8-3-4-TPEGN 62444.3-10-4-2-TPEGN 62444.3-10-4-3-TPEGN 62444.3-10-5-2-TPEGN 62444.3-10-5-3-TPEGN 62444.3-12-4-3-TPEGN 62444.3-12-5-2-TPEGN 62444.3-12-5-3-TPEGN 62444.3-12-6-2-TPEGN 62444.3-14-4-2-TPEGN 62444.3-14-4-3-TPEGN 62444.3-14-4-5-TPEGN 62444.3-14-5-4-TPEGN 62444.3-14-6-2-TPEGN 62444.3-14-6-3-TPEGN 62444.3-14-6-4-TPEGN 62444.3-17-6-2-TPEGN 62444.3-17-6-3-TPEGN 62444.3-17-8-2-TPEGN 62444.3-18-5-4-TPEGN 62444.3-18-7-2-TPEGN 62444.3-18-7-3-TPEGN 62444.3-18-7-4-TPEGN 62444.3-18-8-2-TPEGN 62444.3-18-8-3-TPEGN 62444.3-18-9-2-TPEGN 62444.3-21-6-6-TPEGN 62444.3-21-7-4-TPEGN 62444.3-21-8-4-TPEGN 62444.3-25-5-8-TPEGN 62444.3-25-8,5-5-TPE

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern