GN 122.2 Scharniere Kunststoff

Scharniere GN 122.2: Kunststoff
Original design
code: CFQ.
Form: CH - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben

Produktbeschreibung

Scharniere GN 122.2 sind freischwingend bei gleichem Design wie die Scharniere GN 122.1.

Die Abdeckungen verhindern nicht nur Schmutzablagerungen im Bereich der Schrauben, sondern geben den Scharnieren auch ein ansprechendes Aussehen.

Ausführung

Scharnierflügel
Kunststoff, Polyacetal (POM)

  • Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C
  • schwarz, matt

Scharnierstift
Kunststoff, Polyamid (POM)
schwarz


Abdeckungen
Kunststoff, Polybutylenterephthalat (PBT)
schwarz, matt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 122.2 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SH2x2 Bohrungen für Senkschrauben
CH2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
EH2x2 Bohrungen für Sechskantschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1l2l3d1d2h1h2h3m1m2t1t2
455021,54,58148725324,54,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Form



Breite l1
Länge l2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,59 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,27 €
ELESA Code: 426332-C9
Beschreibung: CFQ.50 CH-4-C9
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 5000 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 10000 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 10001 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 122.2-45-50-SHGN 122.2-45-50-CHGN 122.2-45-50-EH

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern