GN 151 Scharniere Kunststoff

Scharniere GN 151: Kunststoff
Original design
code: CFA./CFA/F
Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher
Technische Zeichnung ausblenden
GN 151 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Gewindesacklöcher
B2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
C2x2 Bohrungen für Senkschrauben
D2x2 Gewindestifte
E2x Gewindestifte / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
F2x Gewindestifte / 2x Bohrungen für Senkschrauben
G2x Gewindesacklöcher / 2x Gewindestifte
H2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Zylinderschrauben
I2x Gewindesacklöcher / 2x Bohrungen für Senkschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß
l1
Istmaß
l2
Nennmaß
l2
Istmaß
d1d2d3h1h2h3h4l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25t1t2
39*38,54039,5M 44,331499,519-1425256,54,5
48484949,5M 55,54191113261417313075,5
64646565M 66,552313,5153018244040106,5
9897,59896,5M 1010,583520,52346203562,559,51510,5
* Nur in Form A, B und C lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Form









Breite l1
Länge l2
Form









Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,32 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,82 €
brutto 5,14 €
ELESA Code: 422391
Beschreibung: CFA.40 B-M4
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 254 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 255 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 151-39-40-AGN 151-39-40-BGN 151-39-40-CGN 151-48-49-AGN 151-48-49-BGN 151-48-49-CGN 151-48-49-DGN 151-48-49-EGN 151-48-49-FGN 151-48-49-GGN 151-48-49-HGN 151-48-49-IGN 151-64-65-AGN 151-64-65-BGN 151-64-65-CGN 151-64-65-DGN 151-64-65-EGN 151-64-65-FGN 151-64-65-GGN 151-64-65-HGN 151-64-65-IGN 151-98-98-AGN 151-98-98-BGN 151-98-98-CGN 151-98-98-DGN 151-98-98-EGN 151-98-98-FGN 151-98-98-GGN 151-98-98-HGN 151-98-98-I

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern