GN 151.5 Scharniere Kunststoff

Scharniere  GN 151.5: Kunststoff
Original design
code: CFTX.
Form: SH - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Technische Zeichnung ausblenden
GN 151.5 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SH2x2 Bohrungen für Senkschrauben
EH2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben / Sechskantschrauben
Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß
l1
Istmaß
l2
Nennmaß
l2
Istmaß
d1d2h1h2h3h4 -0,5h5 l3m1 ±0,25m2 ±0,25sw
4038,54039,54,531394,541816,525257
49494949,55,5416,511,55623213130,58
49494949,56,5*416,511,5-623213130,510
656465656,5521,51597,53027,5404010
* nur in Form EH lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Bohrung d1
Form


Breite l1
Länge l2
Bohrung d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,80 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,34 €
brutto 2,14 €
ELESA Code: 427211
Beschreibung: CFTX.40 SH-4
Gewicht: 0,011 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 222 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 318 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 414 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 415 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 151.5-40-40-4,5-SHGN 151.5-40-40-4,5-EHGN 151.5-49-49-5,5-SHGN 151.5-49-49-5,5-EHGN 151.5-49-49-6,5-EHGN 151.5-65-65-6,5-SHGN 151.5-65-65-6,5-EH

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern