GN 2290 Bolzensets für Scharnierflügel GN 2291, Kunststoff / Stift Stahl

Bolzensets GN 2290: für Scharnierflügel GN 2291, Kunststoff / Stift Stahl

Produktbeschreibung

Bolzensets GN 2290 sind als Zubehör für Scharnierflügel GN 2291 zur Montage von individuellen Scharniervarianten konzipiert.

Bolzensets sind bei Kennziffer 1 für Scharniere mit zwei Scharnierflügeln, bei Kennziffer 2 und 3 für Scharniere mit drei Scharnierflügeln ausgelegt. Die Kennziffer 2 wird dabei ausschließlich bei kurzen Mittelflügeln mit einer Länge von 40 mm eingesetzt. Bei längeren Mittelflügeln muss die Kennziffer 3 verwendet werden.

Ausführung

Lagerbuchsen / Abdeckkappen
Kunststoff, Polyamid (PA)
graphitgrau, RAL 7024GRGR


Steckkerbstifte ISO 8741
Stahl
verzinkt, blau passivert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2290 Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291, Kunststoff / Stift Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1für zweiteilige Scharniere
2für dreiteilige Scharniere, mit kurzem Mittelflügel
3für dreiteilige Scharniere, mit verlängertem Mittelflügel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3 ± 0,2d4d5l1l2l3l4l5l6l7
66,1513,987,86050331207,51,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Kennziffer



Farbe
graphitgrau
Kennziffer



Farbe
graphitgrau

Montagehinweis

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

linke / rechte Scharniere

Es lassen sich durch die entsprechende Einbaurichtung der Lagerbuchsen in den Scharnierflügel rechte oder linke Scharniere erzeugen.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Befestigung am Türrahmen

Für die Montage einer aushängbaren Tür müssen zwei gleichartige Scharniere am Türrahmen befestigt werden.

Soll die Tür gegen Aushängen gesichert sein, muss die Tür jeweils mit mindestens einem rechten und einem linken Scharnier befestigt werden.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Montage

  1. Die Lagerbuchse in der gewünschten Einbaurichtung auf dem Scharnierflügel positionieren. Anschließend eine Schraube mit Bund wie z. B. Linsenschrauben ISO 7380 in die Lagerbuchse stecken um den Bund der Lagerbuchse beim Einschlagen vor Beschädigungen zu schützen.
  2. Die Lagerbuchse einschlagen, bis zwischen dem Bund der Lagerbuchse und dem Scharnierflügel ein Abstand von ca. 1 mm verbleibt.
  3. Den an der Lagerbuchse entstandenen Grat mit einem Messer entfernen.
  4. Nun die Lagerbuchse vollständig einschlagen.
  5. Schraube entnehmen.
  6. Steckkerbstift in die Lagerbuchse schlagen.
  7. Abdeckkappe auf der gegenüberliegenden Seite des Scharnierflügels einsetzen.

Das Einbringen der übrigen Lagerbuchsen erfolgt gemäß den Punkten 1 bis 5.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,15 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,41 €
brutto 2,56 €
Gewicht: 0,016 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
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
  • 1137 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1138 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 2290-1-GRGN 2290-2-GRGN 2290-3-GR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern