GN 23i Automatikverbinder Stahl, mit Doppelnutenstein, für Aluprofile (i-Baukasten), rechtwinklige Verbindung

Automatikverbinder GN 23i: Stahl, mit Doppelnutenstein, für Aluprofile (i-Baukasten), rechtwinklige Verbindung
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Automatikverbinder GN 23i befestigen Aluprofile rechtwinklig und verdrehgesichert aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben.

Zur Montage wird zunächst die Zylinderschraube längs der Nut eingesetzt und dann die Gewindebuchse, leicht geschmiert, eingedreht. Dabei ist eine geringfügige Gratbildung möglich. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Automatikverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviertSZ


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 23i Automatikverbinder, Stahl, mit Doppelnutenstein, für Aluprofile (i-Baukasten), rechtwinklige Verbindung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Profiltyp

Sschwer

Kennzeichen

Dmit 2 Schrauben und Doppelnutenstein
Spalten ein-/ausblenden
snGebinde
Stück
d1
Gewinde
selbstformend
d2hl1l2l3msw1sw2Anzugsmoment
in Nm
3062S 10M 5732-2817458
4082S 10M 5632-36245614
6062S 10M 5732-5847458
8082S 12M 6734,52,576645614

Artikelauswahl und -konfiguration

s
Nutbreite n
Profiltyp

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche
Gebinde (Stück)
Ausführungen


s
Nutbreite n
Profiltyp

Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche
Gebinde (Stück)

Montagehinweise

ff186b22-5b61-4d56-9dc0-e4c27574d763

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,89 €
brutto 11,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,076 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 23i-306S-D-SZ-2GN 23i-408S-D-SZ-2GN 23i-606S-D-SZ-2GN 23i-808S-D-SZ-2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern