GN 23i Raccords automatiques Acier, avec double tasseau, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), assemblage à angle droit

Raccords automatiques GN 23i: Acier, avec double tasseau, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), assemblage à angle droit
Systeme-modulaire-de-typei

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Les raccords automatiques GN 23i permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit tout en évitant qu'ils ne se tordent. Cela n'implique pas l'usinage du profilé. Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure.

Pour l'assemblage, insérer d'abord la vis à tête cylindrique le long de la rainure, puis visser dans la douille filetée légèrement lubrifiée. De légères bavures peuvent se former. Les raccords automatiques s'utilisent par paires, l'un en face de l'autre. Si des panneaux sont insérés dans les rainures, ils doivent être correctement calés.

Les raccords automatiques sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

  • Zingué, passivé bleuSZ

RoHS

Masquer schéma technique
GN 23i Raccords automatiques, acier, avec double tasseau, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i), assemblage à angle droit schéma

Options d'article/Tableau

Type de profilé

SCharges lourdes

Codage

Davec 2 vis et double tasseau
Afficher/Masquer colonnes
snLot
Pièces
d1
Filetage
autoformant
d2hl1l2l3mA/F1A/F2Couple de serrage
en Nm
3062S 10M 5732-2817458
4082S 10M 5632-36245614
6062S 10M 5732-5847458
8082S 12M 6734,52,576645614

Configuration et prix

s
Largeur de la rainure n
Type de profilé

Codage

Matériau/Finition
Lot (Pièces)
Caractéristiques


s
Largeur de la rainure n
Type de profilé

Codage

Matériau/Finition
Lot (Pièces)

Instruction de montage

ff186b22-5b61-4d56-9dc0-e4c27574d763

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,40
plus TVA 1,98 €
brute 12,38 €
En stock
Poids: 0,076 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 23i-306S-D-SZ-2GN 23i-408S-D-SZ-2GN 23i-606S-D-SZ-2GN 23i-808S-D-SZ-2

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique