GN 3975 Schneckengetriebe Gehäuse Aluminium

Schneckengetriebe GN 3975: Gehäuse Aluminium
Form: B - Antrieb durchgehend

Produktbeschreibung

Schneckengetriebe GN 3975 können bei sehr kompakten Abmessungen hohe Drehmomente übertragen. Sie bilden eine einsatzbereite Funktionseinheit und können in vielfältigen Anwendungen wie z. B. Neigungsverstellungen oder Umlenkungen eingesetzt werden.

Durch die zahlreichen Befestigungsbohrungen wird eine einfache Montage in beliebiger Lage ermöglicht. Die Winkellagen der Passfedern sind beliebig angeordnet.

Je nach Übersetzungsverhältnis wirkt zwischen Schnecke und Schneckenrad keine statische Selbsthemmung, sodass sich das Schneckenrad aus dem Ruhezustand auch durch ein Drehmoment von der Abtriebsseite verdrehen lässt.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium

  • gekapselt gegen Staubeintritt
  • eloxiert, naturfarbenAN

Schnecke
Stahl


Schneckenrad

  • Messing
  • Stahl bei m1=20 und i=5

Kugellager
Stahl
abgedichtet (Dichtscheiben 2RS)


Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3975 Schneckengetriebe, Gehäuse Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AAntrieb einseitig
BAntrieb durchgehend
Spalten ein-/ausblenden
m1d1 j6Übersetzung ib1b2b3 JS9d2 H7d3d4d5hl1l2l3l4t1t2t3t4
2012513151823304065354412302027,41,56016123213,81,618,3
3012510172025344564404514302527,41,58016123416,3220,5
Spalten ein-/ausblenden
m1d6*d7d8*m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11
20M 44,2M 5265017,51,5312642,522,52633
30M 55,5M 540602010152657,5303047
* nutzbare Gewindetiefe: min. 1,6 x d6 / d8

Artikelauswahl und -konfiguration

m1
Form


Durchmesser d1
Übersetzung i
Oberfläche
m1
Form


Durchmesser d1
Übersetzung i
Oberfläche

Mechanische Eigenschaften

Verdrehspiel an der Abtriebswelle

1° ± 0,5°

Drehrichtung Welle

beliebig

Steigungsrichtung Schnecke

links

Lebensdauer

1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl von 500 min-1,
bei einer Einschaltdauer von 20% bei 5 Minuten (Richtwert)
(1 Minute Betrieb + 4 Minuten Pause) und Umgebungstemperatur von 20 °C

Spalten ein-/ausblenden
m1Über-
setzung
max.
Antriebsdrehmoment
in Nm*
bei
100 min-1



bei
500 min-1



bei
1000 min-1
max.
Abtriebsdrehmoment
in Nm*
bei
100 min-1



bei
500 min-1



bei
1000 min-1
2052,92,31,71086
20132,11,81,5151311
20151,51,3112108
20181,10,90,71197
20230,90,70,51086
20300,60,50,48,575,5
20400,350,310,265,54,84
20650,240,20,164,53,83
3055,44,94,3191715
30103,43,12,8201816
30172,21,91,8171514
30201,71,61,41513,512
30251,31,21,113,51211
30341,21,11121110
30450,90,80,810,59,59
30620,50,40,38,57,56
Spalten ein-/ausblenden
m1Über-
setzung
Antriebsseite
max.
Radialkraft
in N**

max.
Axialkraft
in N***
Abtriebsseite
max .
Radialkraft
in N**

max.
Axialkraft
in N***
Wirkungs-
grad in %
Selbst-
hemmung
statisch
20520020050050070-
201320020050050056-
201525025050050052-
201825025050050055-
202325025050050050-
203035035050050045-
204040040050050039x
206550050050050029x
30540030080080070-
301040030080080058-
301740040080080046-
302080040080080043-
302580080080080041-
303460080080080029-
304570060080080025-
306270060080080027x

*Drehzahl Antriebsseite, **bei Axialkraft = 0, ***bei Radialkraft = 0

Montagehinweis

Bei der Montage dürfen keine Kräfte auf das Gehäuse wirken bzw. in die Lager eingeleitet werden. Empfohlen wird z. B. die Verwendung der Gewindebohrungen d8 in der Welle.

Zum Ausgleich von fertigungsbedingten Wellenversätzen und Lauftoleranzen, sowie zum Dämpfen von Schwingungen und Stößen, wird die Verwendung einer entsprechenden Kupplung empfohlen.

Anwendungsbeispiel

0f972aaf-5f42-4910-b887-71dfe1badc46

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
289,27 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 54,96 €
brutto 344,23 €
Gewicht: 0,434 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84834025
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 4 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 5 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 3975-20-A-12-5-ANGN 3975-20-B-12-5-ANGN 3975-20-A-12-13-ANGN 3975-20-B-12-13-ANGN 3975-20-A-12-15-ANGN 3975-20-B-12-15-ANGN 3975-20-A-12-18-ANGN 3975-20-B-12-18-ANGN 3975-20-A-12-23-ANGN 3975-20-B-12-23-ANGN 3975-20-A-12-30-ANGN 3975-20-B-12-30-ANGN 3975-20-A-12-40-ANGN 3975-20-B-12-40-ANGN 3975-20-A-12-65-ANGN 3975-20-B-12-65-ANGN 3975-30-A-12-5-ANGN 3975-30-B-12-5-ANGN 3975-30-A-12-10-ANGN 3975-30-B-12-10-ANGN 3975-30-A-12-17-ANGN 3975-30-B-12-17-ANGN 3975-30-A-12-20-ANGN 3975-30-B-12-20-ANGN 3975-30-A-12-25-ANGN 3975-30-B-12-25-ANGN 3975-30-A-12-34-ANGN 3975-30-B-12-34-ANGN 3975-30-A-12-45-ANGN 3975-30-B-12-45-ANGN 3975-30-A-12-64-ANGN 3975-30-B-12-64-AN

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern