GN 3971 Kegelradgetriebe Gehäuse Aluminium

Kegelradgetriebe GN 3971: Gehäuse Aluminium
Form: T - Winkelgetriebe mit zwei Abgängen

Produktbeschreibung

Kegelradgetriebe GN 3971 können bei sehr kompakten Abmessungen hohe Drehmomente übertragen. Sie bilden eine einsatzbereite Funktionseinheit und können in vielfältigen Anwendungen wie z. B. Höhenverstellungen oder Umlenkungen eingesetzt werden.

Durch die zahlreichen Befestigungsbohrungen wird eine einfache Montage in beliebiger Lage ermöglicht. Die Winkellagen der Passfedern sind beliebig angeordnet.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium

  • gekapselt gegen Staubeintritt
  • eloxiert, naturfarbenAN

Kegelräder
Stahl
einsatzgehärtet


Kugellager
Stahl
abgedichtet (Dichtscheiben 2RS)


Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3971 Kegelradgetriebe, Gehäuse Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LWinkelgetriebe 90°
TWinkelgetriebe mit zwei Abgängen
Spalten ein-/ausblenden
b1d1 j6
Form L

Form T
b2
Form L

Form T
d2d3**h
Form L

Form T
l1l2l3
Form L

Form T
l4m1t1
Form L

Form T
t2
Form L

Form T
18662213-0,80,83212882232,13,115,415,1
208622169,20,80,83512882251,952,2515,314,25
241084*31911,81,51,242161210330221818
26128432113,61,51,2461612103332219,518
30128432416,41,51,2531612103382,12,318,318,3
321210432819,81,51,2561612103402,12,818,318,8
351212443020,41,51,560161212342,52,13,218,319,2
Spalten ein-/ausblenden
b1d4d5***d6***d7****
Form L

Form T
m2m3m4m5
183,1M 3M 3M 3M 368,51311
203,1M 3M 3M 3M 37101510
244,1M 4M 4M 4M 48121816
264,1M 4M 4M 5M 49132016
304,1M 4M 4M 5M 411152216
324,1M 4M 4M 5M 412172416
354,1M 4M 4M 5M 513,517,52616
* abweichend zur DIN 6885-1

** theoretisch nutzbarer Naben-Ø

*** nutzbare Gewindetiefe: min. 2 x d5 / d6

**** nutzbare Gewindetiefe: min. 1,6 x d7

Artikelauswahl und -konfiguration

b1
Form


d1 (Form L)
d1 (Form T)
Oberfläche
b1
Form


d1 (Form L)
d1 (Form T)
Oberfläche

Mechanische Eigenschaften

Übersetzung i

1:1

Verdrehspiel an der Abtriebswelle

3° ± 0,5°

Drehrichtung Welle

beliebig

Lebensdauer

1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl von 500 min-1,
bei einer Einschaltdauer von 20% bei 5 Minuten (Richtwert)
(1 Minute Betrieb + 4 Minuten Pause) und Umgebungstemperatur von 20 °C

Wartung

lebensdauergeschmiert mit Fett, wartungsfrei

Spalten ein-/ausblenden
b1max. Drehmoment in Nm
bei 100 min-1

bei 500 min-1

bei 1000 min-1
max. Radialkraft
in N*
max. Axialkraft
in N**
180,350,10,16060
200,750,30,3100100
242,511120120
2641,51,5140140
30522240240
32833550550
351044550550

*bei Axialkraft = 0, **bei Radialkraft = 0

Montagehinweis

Bei der Montage dürfen keine Kräfte auf das Gehäuse wirken bzw. in die Lager eingeleitet werden. Empfohlen wird z. B. die Verwendung der Gewindebohrungen d7 in der Welle.

Zum Ausgleich von fertigungsbedingten Wellenversätzen und Lauftoleranzen, sowie zum Dämpfen von Schwingungen und Stößen, wird die Verwendung einer entsprechenden Kupplung empfohlen.

Anwendungsbeispiel

dd7a1463-06f2-41f8-9e80-78fb08556f6d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
247,52 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 47,03 €
brutto 294,55 €
Gewicht: 0,059 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84834023
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 4 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 5 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 3971-18-L-6-ANGN 3971-18-T-6-ANGN 3971-20-L-8-ANGN 3971-20-T-6-ANGN 3971-24-L-10-ANGN 3971-24-T-8-ANGN 3971-26-L-12-ANGN 3971-26-T-8-ANGN 3971-30-L-12-ANGN 3971-30-T-8-ANGN 3971-32-L-12-ANGN 3971-32-T-10-ANGN 3971-35-L-12-ANGN 3971-35-T-12-AN

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern