Schwingungsdämpfer von Ganter

Was sind Schwingungsdämpfer bei Ganter?

Ganter bietet technische Bauteile wie Maschinenfüße und Gummipuffer, die durch elastische Werkstoffe Schwingungen und Stöße aufnehmen, in Wärme umwandeln und somit die Lebensdauer von Maschinen erhöhen sowie Lärm und Vibration minimieren.

Welche Arten von schwingungsdämpfenden Normteilen bietet Ganter an?

Welche Materialien und Dämpfungstechnologien kommen zum Einsatz?

In welchen Ausführungen und Formen sind die Dämpfungselemente erhältlich?

Wo werden diese Schwingungsdämpfer typischerweise eingesetzt?

Welche Vorteile bieten Ganter-Dämpfungselemente im Überblick?

Wie wählt man den passenden Schwingungsdämpfer?

Gibt es Konfigurationsmöglichkeiten oder Sonderanfertigungen?

Ja – Ganter bietet umfangreiche Normteile, die sich – je nach Bedarf – individuell konfigurieren oder anpassen lassen, z. B. durch Auswahl von Material, Form oder Härtegrad. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Ganter Normelemente – Qualität, die überzeugt

Als führender Hersteller von Normelementen steht Ganter für höchste Qualität, Präzision und Verlässlichkeit. Unsere Schwingungsdämpfer sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und lassen sich als CAD-Daten direkt online abrufen – für eine schnelle und effiziente Konstruktion.

Produkte filtern
Werkstoff
Tellerdurchmesser (von - bis) Tellerdurchmesser
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern