GN 351 Gummipuffer Stahl

Gummipuffer GN 351: Stahl
Form: EE - mit zwei Innengewinden

Produktbeschreibung

Gummipuffer GN 351 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen.

Ausführung

Gummi
Naturkautschuk (NR), schwarz

  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • Einsatztemperatur -40 °C bis +80 °C
  • Härte Shore A ±5
    • weich40
    • mittel55
    • hart70

Deckbleche / Gewindebuchsen / Gewindezapfen
Stahl, verzinkt, blau passiviert


RoHS

Auf Anfrage

  • Gummi in grau
Technische Zeichnung ausblenden
GN 351 Gummipuffer, Stahl, mit Innen- / Außengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

EEmit zwei Innengewinden
ESmit Innengewinde / Gewindezapfen
SSmit zwei Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1h
Form EE

Form ES

Form SS
d2Länge lst ≈
6----7------7------M 360,83
8813--813-----813-----M 3613
10101520-101520----101520----M 4101,24
15101520-1015202530--810152025--M 4101,44
161520----------------M 5-1,75
20152025-15202530---8,515202530--M 61826
25202530-152030----1015202530--M 61826
30202530401520253040--1520253040--M 82028
40203040-203040----20304045---M 82328
40----20283540---2025-----M 102328
50303540502025303540455020253035404550M 1028210
60304050-30354050---304050----M 1028210
703035455030455070---303545----M 1028310
75304050552540455055--25405055---M 1237312
1004055607540556075---40556075---M 1641316
1255575--5575-----5575-----M 1641316

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Höhe h (Form EE)
Höhe h (Form ES)
Höhe h (Form SS)
Gewinde d2
Form



Härte



Ausführungen



Außendurchmesser d1
Höhe h (Form EE)
Höhe h (Form ES)
Höhe h (Form SS)
Gewinde d2
Form



Härte



Konstruktionshinweise

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Gummi- und Anschlagpuffer nehmen vorzugsweise Druckkräfte auf. Belastungen auf Zug, Scherung, Biegung und Torsion können begrenzt eingeleitet werden, wirken sich aber negativ auf die Lebensdauer aus. Die Angaben zur Belastbarkeit im jeweiligen Normblatt bzw. technischen Anhang sind unverbindliche Richtwerte. Ein Überschreiten kann ebenfalls zur Reduzierung der Lebensdauer bzw. zum unmittelbaren Bauteilversagen führen.

Die Beispiele zeigen, wie bei ungünstigen Belastungsfällen durch einfache Anpassung der Konstruktion eine günstige Anordnung mit Druckbelastung erreicht wird.

Die Lebensdauer von Elastomer-Elementen wird durch Umweltbedingungen wie z. B. UV-Strahlung, Witterung, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien, sowie durch Alterung beeinträchtigt. Eine entsprechend geschützte Platzierung wirkt sich günstig auf die Lebensdauer aus.

Konstruktionsbeispiele

ungünstig

günstig

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,12 €
brutto 0,76 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 2359 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 2360 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 351-6-7-M3-ES-40GN 351-6-7-M3-ES-55GN 351-6-7-M3-ES-70GN 351-6-7-M3-SS-40GN 351-6-7-M3-SS-55GN 351-6-7-M3-SS-70GN 351-8-8-M3-EE-40GN 351-8-8-M3-EE-55GN 351-8-8-M3-EE-70GN 351-8-13-M3-EE-40GN 351-8-13-M3-EE-55GN 351-8-13-M3-EE-70GN 351-8-8-M3-ES-40GN 351-8-8-M3-ES-55GN 351-8-8-M3-ES-70GN 351-8-13-M3-ES-40GN 351-8-13-M3-ES-55GN 351-8-13-M3-ES-70GN 351-8-8-M3-SS-40GN 351-8-8-M3-SS-55GN 351-8-8-M3-SS-70GN 351-8-13-M3-SS-40GN 351-8-13-M3-SS-55GN 351-8-13-M3-SS-70GN 351-10-10-M4-EE-40GN 351-10-10-M4-EE-55GN 351-10-10-M4-EE-70GN 351-10-15-M4-EE-40GN 351-10-15-M4-EE-55GN 351-10-15-M4-EE-70GN 351-10-20-M4-EE-40GN 351-10-20-M4-EE-55GN 351-10-20-M4-EE-70GN 351-10-10-M4-ES-40GN 351-10-10-M4-ES-55GN 351-10-10-M4-ES-70GN 351-10-15-M4-ES-40GN 351-10-15-M4-ES-55GN 351-10-15-M4-ES-70GN 351-10-20-M4-ES-40GN 351-10-20-M4-ES-55GN 351-10-20-M4-ES-70GN 351-10-10-M4-SS-40GN 351-10-10-M4-SS-55GN 351-10-10-M4-SS-70GN 351-10-15-M4-SS-40GN 351-10-15-M4-SS-55GN 351-10-15-M4-SS-70GN 351-10-20-M4-SS-40GN 351-10-20-M4-SS-55GN 351-10-20-M4-SS-70GN 351-15-10-M4-EE-40GN 351-15-10-M4-EE-55GN 351-15-10-M4-EE-70GN 351-15-15-M4-EE-40GN 351-15-15-M4-EE-55GN 351-15-15-M4-EE-70GN 351-15-20-M4-EE-40GN 351-15-20-M4-EE-55GN 351-15-20-M4-EE-70GN 351-15-10-M4-ES-40GN 351-15-10-M4-ES-55GN 351-15-10-M4-ES-70GN 351-15-15-M4-ES-40GN 351-15-15-M4-ES-55GN 351-15-15-M4-ES-70GN 351-15-20-M4-ES-40GN 351-15-20-M4-ES-55GN 351-15-20-M4-ES-70GN 351-15-25-M4-ES-40GN 351-15-25-M4-ES-55GN 351-15-25-M4-ES-70GN 351-15-30-M4-ES-40GN 351-15-30-M4-ES-55GN 351-15-30-M4-ES-70GN 351-15-8-M4-SS-40GN 351-15-8-M4-SS-55GN 351-15-8-M4-SS-70GN 351-15-10-M4-SS-40GN 351-15-10-M4-SS-55GN 351-15-10-M4-SS-70GN 351-15-15-M4-SS-40GN 351-15-15-M4-SS-55GN 351-15-15-M4-SS-70GN 351-15-20-M4-SS-40GN 351-15-20-M4-SS-55GN 351-15-20-M4-SS-70GN 351-15-25-M4-SS-40GN 351-15-25-M4-SS-55GN 351-15-25-M4-SS-70GN 351-16-15-M5-EE-40GN 351-16-15-M5-EE-55GN 351-16-15-M5-EE-70GN 351-16-20-M5-EE-40GN 351-16-20-M5-EE-55GN 351-16-20-M5-EE-70GN 351-20-15-M6-EE-40GN 351-20-15-M6-EE-55GN 351-20-15-M6-EE-70GN 351-20-20-M6-EE-40GN 351-20-20-M6-EE-55GN 351-20-20-M6-EE-70GN 351-20-25-M6-EE-40GN 351-20-25-M6-EE-55GN 351-20-25-M6-EE-70GN 351-20-15-M6-ES-40GN 351-20-15-M6-ES-55GN 351-20-15-M6-ES-70GN 351-20-20-M6-ES-40GN 351-20-20-M6-ES-55GN 351-20-20-M6-ES-70GN 351-20-25-M6-ES-40GN 351-20-25-M6-ES-55GN 351-20-25-M6-ES-70GN 351-20-30-M6-ES-40GN 351-20-30-M6-ES-55GN 351-20-30-M6-ES-70GN 351-20-8,5-M6-SS-40GN 351-20-8,5-M6-SS-55GN 351-20-8,5-M6-SS-70GN 351-20-15-M6-SS-40GN 351-20-15-M6-SS-55GN 351-20-15-M6-SS-70GN 351-20-20-M6-SS-40GN 351-20-20-M6-SS-55GN 351-20-20-M6-SS-70GN 351-20-25-M6-SS-40GN 351-20-25-M6-SS-55GN 351-20-25-M6-SS-70GN 351-20-30-M6-SS-40GN 351-20-30-M6-SS-55GN 351-20-30-M6-SS-70GN 351-25-20-M6-EE-40GN 351-25-20-M6-EE-55GN 351-25-20-M6-EE-70GN 351-25-25-M6-EE-40GN 351-25-25-M6-EE-55GN 351-25-25-M6-EE-70GN 351-25-30-M6-EE-40GN 351-25-30-M6-EE-55GN 351-25-30-M6-EE-70GN 351-25-15-M6-ES-40GN 351-25-15-M6-ES-55GN 351-25-15-M6-ES-70GN 351-25-20-M6-ES-40GN 351-25-20-M6-ES-55GN 351-25-20-M6-ES-70GN 351-25-30-M6-ES-40GN 351-25-30-M6-ES-55GN 351-25-30-M6-ES-70GN 351-25-10-M6-SS-40GN 351-25-10-M6-SS-55GN 351-25-10-M6-SS-70GN 351-25-15-M6-SS-40GN 351-25-15-M6-SS-55GN 351-25-15-M6-SS-70GN 351-25-20-M6-SS-40GN 351-25-20-M6-SS-55GN 351-25-20-M6-SS-70GN 351-25-25-M6-SS-40GN 351-25-25-M6-SS-55GN 351-25-25-M6-SS-70GN 351-25-30-M6-SS-40GN 351-25-30-M6-SS-55GN 351-25-30-M6-SS-70GN 351-30-20-M8-EE-40GN 351-30-20-M8-EE-55GN 351-30-20-M8-EE-70GN 351-30-25-M8-EE-40GN 351-30-25-M8-EE-55GN 351-30-25-M8-EE-70GN 351-30-30-M8-EE-40GN 351-30-30-M8-EE-55GN 351-30-30-M8-EE-70GN 351-30-40-M8-EE-40GN 351-30-40-M8-EE-55GN 351-30-40-M8-EE-70GN 351-30-15-M8-ES-40GN 351-30-15-M8-ES-55GN 351-30-15-M8-ES-70GN 351-30-20-M8-ES-40GN 351-30-20-M8-ES-55GN 351-30-20-M8-ES-70GN 351-30-25-M8-ES-40GN 351-30-25-M8-ES-55GN 351-30-25-M8-ES-70GN 351-30-30-M8-ES-40GN 351-30-30-M8-ES-55GN 351-30-30-M8-ES-70GN 351-30-40-M8-ES-40GN 351-30-40-M8-ES-55GN 351-30-40-M8-ES-70GN 351-30-15-M8-SS-40GN 351-30-15-M8-SS-55GN 351-30-15-M8-SS-70GN 351-30-20-M8-SS-40GN 351-30-20-M8-SS-55GN 351-30-20-M8-SS-70GN 351-30-25-M8-SS-40GN 351-30-25-M8-SS-55GN 351-30-25-M8-SS-70GN 351-30-30-M8-SS-40GN 351-30-30-M8-SS-55GN 351-30-30-M8-SS-70GN 351-30-40-M8-SS-40GN 351-30-40-M8-SS-55GN 351-30-40-M8-SS-70GN 351-40-20-M8-ES-40GN 351-40-20-M8-ES-55GN 351-40-20-M8-ES-70GN 351-40-30-M8-ES-40GN 351-40-30-M8-ES-55GN 351-40-30-M8-ES-70GN 351-40-40-M8-ES-40GN 351-40-40-M8-ES-55GN 351-40-40-M8-ES-70GN 351-40-20-M8-EE-40GN 351-40-20-M8-EE-55GN 351-40-20-M8-EE-70GN 351-40-30-M8-EE-40GN 351-40-30-M8-EE-55GN 351-40-30-M8-EE-70GN 351-40-40-M8-EE-40GN 351-40-40-M8-EE-55GN 351-40-40-M8-EE-70GN 351-40-20-M8-SS-40GN 351-40-20-M8-SS-55GN 351-40-20-M8-SS-70GN 351-40-30-M8-SS-40GN 351-40-30-M8-SS-55GN 351-40-30-M8-SS-70GN 351-40-40-M8-SS-40GN 351-40-40-M8-SS-55GN 351-40-40-M8-SS-70GN 351-40-45-M8-SS-40GN 351-40-45-M8-SS-55GN 351-40-45-M8-SS-70GN 351-40-20-M10-ES-40GN 351-40-20-M10-ES-55GN 351-40-20-M10-ES-70GN 351-40-28-M10-ES-40GN 351-40-28-M10-ES-55GN 351-40-28-M10-ES-70GN 351-40-35-M10-ES-40GN 351-40-35-M10-ES-55GN 351-40-35-M10-ES-70GN 351-40-40-M10-ES-40GN 351-40-40-M10-ES-55GN 351-40-40-M10-ES-70GN 351-40-20-M10-SS-40GN 351-40-20-M10-SS-55GN 351-40-20-M10-SS-70GN 351-40-25-M10-SS-40GN 351-40-25-M10-SS-55GN 351-40-25-M10-SS-70GN 351-50-30-M10-EE-40GN 351-50-30-M10-EE-55GN 351-50-30-M10-EE-70GN 351-50-35-M10-EE-40GN 351-50-35-M10-EE-55GN 351-50-35-M10-EE-70GN 351-50-40-M10-EE-40GN 351-50-40-M10-EE-55GN 351-50-40-M10-EE-70GN 351-50-50-M10-EE-40GN 351-50-50-M10-EE-55GN 351-50-50-M10-EE-70GN 351-50-20-M10-ES-40GN 351-50-20-M10-ES-55GN 351-50-20-M10-ES-70GN 351-50-25-M10-ES-40GN 351-50-25-M10-ES-55GN 351-50-25-M10-ES-70GN 351-50-30-M10-ES-40GN 351-50-30-M10-ES-55GN 351-50-30-M10-ES-70GN 351-50-35-M10-ES-40GN 351-50-35-M10-ES-55GN 351-50-35-M10-ES-70GN 351-50-40-M10-ES-40GN 351-50-40-M10-ES-55GN 351-50-40-M10-ES-70GN 351-50-45-M10-ES-40GN 351-50-45-M10-ES-55GN 351-50-45-M10-ES-70GN 351-50-50-M10-ES-40GN 351-50-50-M10-ES-55GN 351-50-50-M10-ES-70GN 351-50-20-M10-SS-40GN 351-50-20-M10-SS-55GN 351-50-20-M10-SS-70GN 351-50-25-M10-SS-40GN 351-50-25-M10-SS-55GN 351-50-25-M10-SS-70GN 351-50-30-M10-SS-40GN 351-50-30-M10-SS-55GN 351-50-30-M10-SS-70GN 351-50-35-M10-SS-40GN 351-50-35-M10-SS-55GN 351-50-35-M10-SS-70GN 351-50-40-M10-SS-40GN 351-50-40-M10-SS-55GN 351-50-40-M10-SS-70GN 351-50-45-M10-SS-40GN 351-50-45-M10-SS-55GN 351-50-45-M10-SS-70GN 351-50-50-M10-SS-40GN 351-50-50-M10-SS-55GN 351-50-50-M10-SS-70GN 351-60-30-M10-EE-40GN 351-60-30-M10-EE-55GN 351-60-30-M10-EE-70GN 351-60-40-M10-EE-40GN 351-60-40-M10-EE-55GN 351-60-40-M10-EE-70GN 351-60-50-M10-EE-40GN 351-60-50-M10-EE-55GN 351-60-50-M10-EE-70GN 351-60-30-M10-ES-40GN 351-60-30-M10-ES-55GN 351-60-30-M10-ES-70GN 351-60-35-M10-ES-40GN 351-60-35-M10-ES-55GN 351-60-35-M10-ES-70GN 351-60-40-M10-ES-40GN 351-60-40-M10-ES-55GN 351-60-40-M10-ES-70GN 351-60-50-M10-ES-40GN 351-60-50-M10-ES-55GN 351-60-50-M10-ES-70GN 351-60-30-M10-SS-40GN 351-60-30-M10-SS-55GN 351-60-30-M10-SS-70GN 351-60-40-M10-SS-40GN 351-60-40-M10-SS-55GN 351-60-40-M10-SS-70GN 351-60-50-M10-SS-40GN 351-60-50-M10-SS-55GN 351-60-50-M10-SS-70GN 351-70-30-M10-EE-40GN 351-70-30-M10-EE-55GN 351-70-30-M10-EE-70GN 351-70-35-M10-EE-40GN 351-70-35-M10-EE-55GN 351-70-35-M10-EE-70GN 351-70-45-M10-EE-40GN 351-70-45-M10-EE-55GN 351-70-45-M10-EE-70GN 351-70-50-M10-EE-40GN 351-70-50-M10-EE-55GN 351-70-50-M10-EE-70GN 351-70-30-M10-ES-40GN 351-70-30-M10-ES-55GN 351-70-30-M10-ES-70GN 351-70-45-M10-ES-40GN 351-70-45-M10-ES-55GN 351-70-45-M10-ES-70GN 351-70-50-M10-ES-40GN 351-70-50-M10-ES-55GN 351-70-50-M10-ES-70GN 351-70-70-M10-ES-40GN 351-70-70-M10-ES-55GN 351-70-70-M10-ES-70GN 351-70-30-M10-SS-40GN 351-70-30-M10-SS-55GN 351-70-30-M10-SS-70GN 351-70-35-M10-SS-40GN 351-70-35-M10-SS-55GN 351-70-35-M10-SS-70GN 351-70-45-M10-SS-40GN 351-70-45-M10-SS-55GN 351-70-45-M10-SS-70GN 351-75-30-M12-EE-40GN 351-75-30-M12-EE-55GN 351-75-30-M12-EE-70GN 351-75-40-M12-EE-40GN 351-75-40-M12-EE-55GN 351-75-40-M12-EE-70GN 351-75-50-M12-EE-40GN 351-75-50-M12-EE-55GN 351-75-50-M12-EE-70GN 351-75-55-M12-EE-40GN 351-75-55-M12-EE-55GN 351-75-55-M12-EE-70GN 351-75-25-M12-ES-40GN 351-75-25-M12-ES-55GN 351-75-25-M12-ES-70GN 351-75-40-M12-ES-40GN 351-75-40-M12-ES-55GN 351-75-40-M12-ES-70GN 351-75-45-M12-ES-40GN 351-75-45-M12-ES-55GN 351-75-45-M12-ES-70GN 351-75-50-M12-ES-40GN 351-75-50-M12-ES-55GN 351-75-50-M12-ES-70GN 351-75-55-M12-ES-40GN 351-75-55-M12-ES-55GN 351-75-55-M12-ES-70GN 351-75-25-M12-SS-40GN 351-75-25-M12-SS-55GN 351-75-25-M12-SS-70GN 351-75-40-M12-SS-40GN 351-75-40-M12-SS-55GN 351-75-40-M12-SS-70GN 351-75-50-M12-SS-40GN 351-75-50-M12-SS-55GN 351-75-50-M12-SS-70GN 351-75-55-M12-SS-40GN 351-75-55-M12-SS-55GN 351-75-55-M12-SS-70GN 351-100-40-M16-EE-40GN 351-100-40-M16-EE-55GN 351-100-40-M16-EE-70GN 351-100-55-M16-EE-40GN 351-100-55-M16-EE-55GN 351-100-55-M16-EE-70GN 351-100-60-M16-EE-40GN 351-100-60-M16-EE-55GN 351-100-60-M16-EE-70GN 351-100-75-M16-EE-40GN 351-100-75-M16-EE-55GN 351-100-75-M16-EE-70GN 351-100-40-M16-ES-40GN 351-100-40-M16-ES-55GN 351-100-40-M16-ES-70GN 351-100-55-M16-ES-40GN 351-100-55-M16-ES-55GN 351-100-55-M16-ES-70GN 351-100-60-M16-ES-40GN 351-100-60-M16-ES-55GN 351-100-60-M16-ES-70GN 351-100-75-M16-ES-40GN 351-100-75-M16-ES-55GN 351-100-75-M16-ES-70GN 351-100-40-M16-SS-40GN 351-100-40-M16-SS-55GN 351-100-40-M16-SS-70GN 351-100-55-M16-SS-40GN 351-100-55-M16-SS-55GN 351-100-55-M16-SS-70GN 351-100-60-M16-SS-40GN 351-100-60-M16-SS-55GN 351-100-60-M16-SS-70GN 351-100-75-M16-SS-40GN 351-100-75-M16-SS-55GN 351-100-75-M16-SS-70GN 351-125-55-M16-EE-40GN 351-125-55-M16-EE-55GN 351-125-55-M16-EE-70GN 351-125-75-M16-EE-40GN 351-125-75-M16-EE-55GN 351-125-75-M16-EE-70GN 351-125-55-M16-ES-40GN 351-125-55-M16-ES-55GN 351-125-55-M16-ES-70GN 351-125-75-M16-ES-40GN 351-125-75-M16-ES-55GN 351-125-75-M16-ES-70GN 351-125-55-M16-SS-40GN 351-125-55-M16-SS-55GN 351-125-55-M16-SS-70GN 351-125-75-M16-SS-40GN 351-125-75-M16-SS-55GN 351-125-75-M16-SS-70

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern