GN 453 Anschlagpuffer Edelstahl

Anschlagpuffer GN 453: Edelstahl
Form: S - mit Gewindezapfen
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Anschlagpuffer GN 453 werden als Endanschläge verwendet.

Sie absorbieren Stoßenergie beim Aufprall, vermeiden Schäden durch starke Erschütterungen und minimieren den Rückprall. Zudem reduzieren sie Lärm und schädliche Vibrationen.

Die parabolische Form bewirkt eine ansteigende Federrate, die Dämpfung von Stößen erfolgt dadurch besonders schonend.

Ausführung

Gummi
Naturkautschuk (NR), schwarz

  • auf Deckblech aufvulkanisiert
  • Einsatztemperatur -40 °C bis +80 °C
  • Härte Shore A ±5
    mittel55

Deckblech / Gewindebuchse / Gewindezapfen
Edelstahl 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

  • Gummi in grau
  • in Härte
    • weich40
    • hart70
Technische Zeichnung ausblenden
GN 453 Anschlagpuffer, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Innengewinde
Smit Gewindezapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1hd2Länge lstFederrate ≈ in N/mm
Härte 55
max Belastbarkeit in N Härte
Härte 55
max. Federweg ≈
in mm
1010M 5121,2520593
2015M 61826491954
2024M 61826221306
2520M 61826381905
3030M 81826352607,5
3036M 82028363209
3540M 823283030010
5050M 823286885012,5
5050M 1028287885012,5
5058M 823286086514,5
5058M 10282105072814,5
5061M 828283960015,25
5067M 823285998316,75
5068M 1028285289017
7058M 1237311110152014
7589M 123731198196020
9580M 1641316157314020
115136M 1641316129439034

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Höhe h
Gewinde d2
Form


Härte



Außendurchmesser d1
Höhe h
Gewinde d2
Form


Härte



Konstruktionshinweise

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Gummi- und Anschlagpuffer nehmen vorzugsweise Druckkräfte auf. Belastungen auf Zug, Scherung, Biegung und Torsion können begrenzt eingeleitet werden, wirken sich aber negativ auf die Lebensdauer aus. Die Angaben zur Belastbarkeit im jeweiligen Normblatt bzw. technischen Anhang sind unverbindliche Richtwerte. Ein Überschreiten kann ebenfalls zur Reduzierung der Lebensdauer bzw. zum unmittelbaren Bauteilversagen führen.

Die Beispiele zeigen, wie bei ungünstigen Belastungsfällen durch einfache Anpassung der Konstruktion eine günstige Anordnung mit Druckbelastung erreicht wird.

Die Lebensdauer von Elastomer-Elementen wird durch Umweltbedingungen wie z. B. UV-Strahlung, Witterung, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien, sowie durch Alterung beeinträchtigt. Eine entsprechend geschützte Platzierung wirkt sich günstig auf die Lebensdauer aus.

Konstruktionsbeispiele

ungünstig

günstig

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,96
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,33 €
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 139 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 140 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 453-10-10-M5-E-40GN 453-10-10-M5-S-40GN 453-10-10-M5-E-55GN 453-10-10-M5-S-55GN 453-10-10-M5-E-70GN 453-10-10-M5-S-70GN 453-20-15-M6-E-40GN 453-20-15-M6-S-40GN 453-20-15-M6-E-55GN 453-20-15-M6-S-55GN 453-20-15-M6-E-70GN 453-20-15-M6-S-70GN 453-20-24-M6-E-40GN 453-20-24-M6-S-40GN 453-20-24-M6-E-55GN 453-20-24-M6-S-55GN 453-20-24-M6-E-70GN 453-20-24-M6-S-70GN 453-25-20-M6-E-40GN 453-25-20-M6-S-40GN 453-25-20-M6-E-55GN 453-25-20-M6-S-55GN 453-25-20-M6-E-70GN 453-25-20-M6-S-70GN 453-30-30-M8-E-40GN 453-30-30-M8-S-40GN 453-30-30-M8-E-55GN 453-30-30-M8-S-55GN 453-30-30-M8-E-70GN 453-30-30-M8-S-70GN 453-30-36-M8-E-40GN 453-30-36-M8-S-40GN 453-30-36-M8-E-55GN 453-30-36-M8-S-55GN 453-30-36-M8-E-70GN 453-30-36-M8-S-70GN 453-35-40-M8-E-40GN 453-35-40-M8-S-40GN 453-35-40-M8-E-55GN 453-35-40-M8-S-55GN 453-35-40-M8-E-70GN 453-35-40-M8-S-70GN 453-50-50-M8-E-40GN 453-50-50-M8-S-40GN 453-50-50-M8-E-55GN 453-50-50-M8-S-55GN 453-50-50-M8-E-70GN 453-50-50-M8-S-70GN 453-50-50-M10-E-40GN 453-50-50-M10-S-40GN 453-50-50-M10-E-55GN 453-50-50-M10-S-55GN 453-50-50-M10-E-70GN 453-50-50-M10-S-70GN 453-50-58-M8-E-40GN 453-50-58-M8-S-40GN 453-50-58-M8-E-55GN 453-50-58-M8-S-55GN 453-50-58-M8-E-70GN 453-50-58-M8-S-70GN 453-50-58-M10-E-40GN 453-50-58-M10-S-40GN 453-50-58-M10-E-55GN 453-50-58-M10-S-55GN 453-50-58-M10-E-70GN 453-50-58-M10-S-70GN 453-50-61-M8-E-40GN 453-50-61-M8-S-40GN 453-50-61-M8-E-55GN 453-50-61-M8-S-55GN 453-50-61-M8-E-70GN 453-50-61-M8-S-70GN 453-50-67-M8-E-40GN 453-50-67-M8-S-40GN 453-50-67-M8-E-55GN 453-50-67-M8-S-55GN 453-50-67-M8-E-70GN 453-50-67-M8-S-70GN 453-50-68-M10-E-40GN 453-50-68-M10-S-40GN 453-50-68-M10-E-55GN 453-50-68-M10-S-55GN 453-50-68-M10-E-70GN 453-50-68-M10-S-70GN 453-70-58-M12-E-40GN 453-70-58-M12-S-40GN 453-70-58-M12-E-55GN 453-70-58-M12-S-55GN 453-70-58-M12-E-70GN 453-70-58-M12-S-70GN 453-75-89-M12-E-40GN 453-75-89-M12-S-40GN 453-75-89-M12-E-55GN 453-75-89-M12-S-55GN 453-75-89-M12-E-70GN 453-75-89-M12-S-70GN 453-95-80-M16-E-40GN 453-95-80-M16-S-40GN 453-95-80-M16-E-55GN 453-95-80-M16-S-55GN 453-95-80-M16-E-70GN 453-95-80-M16-S-70GN 453-115-136-M16-E-40GN 453-115-136-M16-S-40GN 453-115-136-M16-E-55GN 453-115-136-M16-S-55GN 453-115-136-M16-E-70GN 453-115-136-M16-S-70

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern