GN 342.1 Gelenkfüße Stahl, mit Schwingungsdämpfung, mit Innengewinde

Gelenkfüße  GN 342.1: Stahl, mit Schwingungsdämpfung, mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit der Gelenkfüße GN 342.1 ist eine Empfehlung, bis zu welcher permanenten statischen Last das Dämpfungselement eingesetzt werden soll.

Diese statische Belastung entspricht einer Flächenpressung von 0,4 N/mm², bei welcher der Werkstoff seine optimalen dynamischen Dämpfungseigenschaften erzielt. Dabei wird berücksichtigt, dass es bei der dynamischen Beanspruchung zu einer zusätzlichen Belastung bis zu einer Pressung von 0,6 N/mm² kommt.

Gelenkfüße GN 342.1 sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Dämpfungselement
Kunststoff, Polyurethan (PUR)

  • Sylomer SR 450-12
  • rutschfest, eingeklebt
  • grau
  • ölbeständig
  • Einsatztemperatur von -30 °C bis +70 °C

Sechskantmutter ISO 4032
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 342.1 Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SVmit Dämpfungselement
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l2l3l4
Pressung in N/mm²
0


0,4


0,6
swtFläche Dämpfungs-
element
in mm²
Belastbarkeit in
N bei Pressung
0,4 N/mm²
(Hinweise beachten)
32M 103029115,53,82,71510,5707280
40M 1238309,564,33,31711,51134450
50M 124830,596,54,93,91711,51809720
60M 165837,51075,54,4241626411050

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Form

Kennlinien über Schwingungsdämpfung

Sketch GN 342.1

Bei Gelenkfüßen GN 342.1 werden hinsichtlich der Schwingungsdämpfung folgende Schwingungsarten unterschieden:

Aktive Schwingungen:
diese gehen von einem Gerät (einer Maschine) aus und sollen von der Auflage (Tisch, Gestell) ferngehalten werden.

Passive Schwingungen:
diese gehen von der Auflage aus und sollen von einem Gerät (einer Maschine) ferngehalten werden.

Die Wirksamkeit einer Schwingungsdämpfung hängt sowohl von der Frequenz der zu dämpfenden Schwingung (Störfrequenz) als auch von der Eigenfrequen(Resonanzfrequenz) des Dämpfungselementes ab.

Eine schwingungsdämpfende Wirkung wird erst erzielt, wenn die Störfrequenzen über dem √2-fachen der Eigen-frequenz des Dämpfungselementes liegt. Je höher der
Unterschied [∆] zwischen Eigen- und Störfrequenz ist, desto besser ist die Dämpfung.

Die Eigenfrequenz des Dämpfungselementes ist abhängig von der Art (Zusammensetzung, Dichte) des Werkstoffes, dem Querschnitt und der Belastung.

Die nebenstehenden Kennlinien geben alle erforderlichen Daten für den Standard-Werkstoff [SR 450-12] des Dämfungselementes an. Dämpfungselemente mit anderen Kennlinien (Dämpfungseigenschaften) auf Anfrage.

Beispiel

Skizze GN 342.1 Beispiel

Belastung pro Gelenkfuß: 400 N

Pressung bei Gelenkfuß d1 = 32

400 N / 707 mm² = 0,57 N/mm²

Pressung bei Gelenkfuß d1 = 40

400 N / 1134 mm² = 0,34 N/mm²

Gewählt wird der Gelenkfuß d1 = 40, bei welchem die Pressung näher bei 0,4 N/mm² liegt.

Oberes Schaubild ergibt: Eigenfrequenz bei Pressung 0,34 N/mm² : 17,5 Hz

Unteres Schaubild ergibt: Isoliergrad bei 66 Hz Störfrequenz (P1): ca. 92 %
Isoliergrad bei 98 Hz Störfrequenz (P2): ca. 97 %

Ab ≈ 200 Hz Störfrequenz beträgt der Isoliergrad 100 %.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,25 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,76 €
brutto 11,01 €
Gewicht: 0,065 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 116 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 117 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 342.1-32-M10-SVGN 342.1-40-M12-SVGN 342.1-50-M12-SVGN 342.1-60-M16-SV

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern