GN 587.2 Lastbügel Stahl, zum Anschweißen

Lastbügel GN 587.2: Stahl, zum Anschweißen
Form: P - für plane Flächen

Produktbeschreibung

Lastbügel GN 587.2 werden mit separaten Anschlag- und Zurrmitteln verwendet. Sie werden an Lastaufnahmemitteln oder direkt an der Last angeschweißt und können dann Belastungen in beliebiger Richtung aufnehmen.

Lastbügel der Form K können direkt an der Kante angebracht werden und verfügen über einen großen Schwenkbereich. Dabei ermöglichen die Distanznocken eine umlaufende Schweißnaht gemäß den Hinweisen zum Schweißen auf dem Normblatt.

Die Radialklemmfedern halten den Bügel in jeder Lage und dämpfen etwaige Geräuschentwicklung bei Vibrationen. Alle Teile sind unverlierbar miteinander verbunden.

Die Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel angegeben. Lastbügel GN 587.2 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und den DGUV-Grundsätzen GS-HM-36.

Ausführung

Lastbügel
Stahl 1.6541

  • geschmiedet
  • hochfest vergütet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft
    nach EN 1677-1
  • kunststoffbeschichtet, pink

Anschweißböcke
Stahl 1.0577+N (ST52-3)

  • geschmiedet, blank
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft
    nach EN 1677-1

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 587.2 Lastbügel, Stahl, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Kfür 90°-Kanten
Pfür plane Flächen
Spalten ein-/ausblenden
d
Form K

Form P
bh1h2h3h4
Form K
k1k2
Form K
k3
Form P
Länge lNenntragfähigkeit
in t (WLL)
48-141796528291432-694
-48132787439-14-60694
60-1811048435402040-90,56,7
-601671179750-20-8890,56,7
65-2121169446522552-97,510
-6519113010860-25-10097,510

Artikelauswahl und -konfiguration

d (Form K)
d (Form P)
Form


d (Form K)
d (Form P)
Form


Belastbarkeit

96e74d74-ba8b-4585-8824-9f8571fcf588
Spalten ein-/ausblenden
Durchmesser dF1
max. in t
F2
max. in t
4844
606,76,7
651010

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Einsatztemperatur von –40 °C bis +200 °C. Weitere Informationen enthält die Betriebsanleitung.

Ablegereife / Gebrauchsdauer / Sicherheitshinweise

829cc952-b1f3-43e9-984b-e95ea721c7d1

  1. Anhand der Verschleißmarkierungen kann die Abnutzung des Anschlagpunktes kontrolliert werden. Wenn sich diese flächig mit der Außenkontur oder der Kontur der Bohrung decken, ist das Lebensdauerende des Anschlagpunkts erreicht, was auch als Ablegereife bezeichnet wird.
  2. Wenn der Anschlagpunkt verbogen ist oder Risse und sonstige Beschädigungen aufweist, ist der weitere Einsatz nicht mehr sicher und muss unterlassen werden.
In beiden Fällen muss der Austausch veranlasst werden.

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Befestigung / Hinweise zum Schweißen

175667f0-d8b7-43e3-8973-2553e2750102
Spalten ein-/ausblenden
Form K
Durchmesser d

Größte Schweißnaht
48HY 4 + a3
60HY 5 + a3
65HY 8 + a3
Spalten ein-/ausblenden
Form P
Druchmesser d

Größte Schweißnaht
48HY 3
60HY 5
65HY 6

Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach ISO 9606-1 durchgeführt werden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
106,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 20,21 €
brutto 126,59 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 587.2-48-KGN 587.2-48-PGN 587.2-60-KGN 587.2-60-PGN 587.2-65-KGN 587.2-65-P

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern