Trasmissioni a vite senza fine con elevata potenza ed eccellente affidabilità

Le trasmissioni a vite senza fine sono trasmissioni che, grazie alla particolare struttura, sono ampiamente diffuse e universalmente impiegate in vari settori industriali. Proprio la particolarità strutturale offre tutta una serie di vantaggi, tra cui notevole efficienza, elevati rapporti di trasmissione (fino a i = 65) e un trasferimento di coppia eccellente e silenzioso.

Grazie al corpo di contenimento in alluminio le trasmissioni a vite senza fine sono molte robuste ma comunque leggere. I numerosi fori di fissaggio ne semplificano il montaggio in qualsiasi punto.


Funzionalità e applicazioni delle trasmissioni a vite senza fine

Funzionamento delle trasmissioni a vite senza fine

Le trasmissioni a vite senza fine si compongono di una coclea e di una ruota elicoidale. La coclea, detta anche vite senza fine, ha una struttura a vite, mentre la ruota elicoidale ha una forma simile a una ruota dentata con dentatura elicoidale. Questo tipo di struttura consente una trasmissione di coppia esente da attrito e da rumore. Il movimento a vite della coclea genera una trasmissione notevole, che consente la conversione di velocità inferiori in coppie superiori.

Applicazioni delle trasmissioni a vite senza fine

Le trasmissioni a vite senza fine trovano impiego in numerose applicazioni, tra cui:

  • Le trasmissioni a vite senza fine vengono spesso utilizzate per azionare macchinari quali nastri trasportatori, miscelatori, macchine imballatrici e dispositivi di sollevamento
  • Queste trasmissioni possono inoltre rappresentare nel settore degli autoveicoli e dei trasporti soluzioni vantaggiose per cambi automatici e sistemi sterzanti

Vantaggi e svantaggi delle trasmissioni a vite senza fine

Vantaggi delle trasmissioni a vite senza fine

Le trasmissioni a vite senza fine hanno numerosi vantaggi rispetto alle altre tipologie di trasmissioni. Eccone alcuni:

  1. Efficienza elevata: le trasmissioni a vite senza fine garantiscono un'ottima efficienza grazie all'elevato rapporto di trasmissione con bassa perdita di energia. Pertanto possono essere impiegate in applicazioni in cui è necessaria una trasmissione di coppia precisa con un ridotto consumo di energia.
  2. Rapporti di trasmissione notevoli: le trasmissioni a vite senza fine offrono in poco spazio la possibilità di ottenere rapporti di trasmissione piuttosto elevati. In altre parole, una bassa velocità in ingresso può essere convertita in una velocità in uscita nettamente superiore. Questa capacità rende le trasmissioni a vite senza fine ideali per applicazioni in cui sia richiesta una regolazione estremamente accurata della velocità.
  3. Trasmissione di coppia irreversibile e affidabile: le trasmissioni a vite senza fine sono irreversibili, cioè sono in grado di mantenere il carico senza che sia necessario un meccanismo frenante supplementare. Pertanto sono ideali in applicazioni in cui risultino essenziali sicurezza e affidabilità. Le trasmissioni a vite senza fine di Ganter sono irreversibili in base al rapporto di trasmissione.
  4. Compatte e con ingombro ridotto: le trasmissioni a vite senza fine hanno una struttura molto compatta che occupa poco spazio.
  5. Silenziosità: le trasmissioni a vite senza fine hanno di norma un funzionamento estremamente silenzioso con vibrazioni scarse o nulle.
  6. Montaggio semplice: le trasmissioni a vite senza fine sono di norma facili da montare. Tutte le trasmissioni a vite senza fine di Ganter sono incapsulate in un corpo di contenimento in alluminio, protette dall'ingresso di polvere e pertanto esenti da manutenzione, dal momento che sono lubrificate a vita con grasso. Pertanto sono ideali per applicazioni esenti da manutenzione, in cui sia essenziali un'installazione rapida e semplice.

Svantaggi delle trasmissioni a vite senza fine

  1. Carico assiale: le trasmissioni a vite senza fine generano un carico assiale notevole dovuto alla forma a vite della ruota elicoidale. Questo carico può determinare una sollecitazione supplementare degli alberi e dei cuscinetti e richiede sovente strutture di supporto e di alloggiamento in grado di assorbire queste forze.
  2. Velocità limitata: le trasmissioni a vite senza fine sono normalmente concepite per velocità inferiori. Velocità superiori possono produrre un fenomeno noto come "irreversibilità", in cui la ruota elicoidale si blocca da sola e la trasmissione non è più in grado di trasmettere la coppia. Questo aspetto limita la velocità massima ammessa della trasmissione.
  3. Gioco e precisione: il processo produttivo e la geometria delle ruote elicoidali comportano un determinato gioco per le trasmissioni elicoidali. Tale gioco può causare imprecisioni e vibrazioni indesiderate in applicazioni che richiedono invece una precisione elevata.

Nonostante questi svantaggi le trasmissioni a vite senza fine, grazie agli elevati rapporti di trasmissione, alla struttura compatta e alla capacità di trasferire coppie notevoli, trovano impiego in molte applicazioni, in particolare in settori quali l'automazione industriale, i macchinari per sollevamento, gli impianti di convogliamento e gli azionamenti per carichi pesanti.


Struttura delle trasmissioni a vite senza fine

Una tipica trasmissione a vite senza fine di Ganter è costituita dai seguenti componenti:

  • corpo di contenimento incapsulato in alluminio anodizzato
  • coclea in acciaio
  • ruota elicoidale in ottone
  • cuscinetto a sfere in acciaio, chiuso a tenuta

Esempi di applicazione


Al negozio web

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico