Vantaggi delle trasmissioni a ruota conica
Efficienza elevata:
le trasmissioni a ruota conica sono molto efficienti e presentano solo perdite molto ridotte dovute ad attrito e generazione di calore. Risultano pertanto la scelta preferenziale per applicazioni in cui occorra trasmettere una potenza notevole.
Capacità di carico elevata:
le trasmissioni a ruota conica sono in grado di supportare carichi elevati e garantiscono una portata superiore rispetto ad altre trasmissioni. Risultano pertanto la scelta preferenziale per applicazioni in cui sia necessaria una coppia elevata.
Precisione:
le trasmissioni a ruota conica offrono una precisione superiore rispetto ad altre tipologie di trasmissioni. Possono essere usate a velocità elevate e sono in grado di mantenere un rapporto di trasmissione costante, un aspetto estremamente importante per numerose applicazioni.
Flessibilità:
le trasmissioni a ruota conica possono trovare impiego in svariate applicazioni poiché offrono un'ampia gamma di rapporti di trasmissione e si adattano a diversi requisiti di coppia e potenza.
Durata:
le trasmissioni a ruota conica sono robuste e durature. Possono funzionare per anni senza interventi di manutenzione importanti e sono in grado di tollerare sollecitazioni e carichi elevati.
Svantaggi delle trasmissioni a ruota conica
Lubrificazione:
le trasmissioni a ruota conica richiedono una lubrificazione adeguata per garantire prestazioni ottimali. Una lubrificazione insufficiente può comportare un'usura precoce o danni prematuri alla trasmissione.
Rumorosità:
le trasmissioni a ruota conica possono risultare piuttosto rumorose a causa del contatto reciproco tra le ruote dentate. È un aspetto che può non essere gradito in talune applicazioni.
Manutenzione:
le trasmissioni a ruota conica richiedono di norma una regolare manutenzione per assicurare prestazioni e durata ottimali. Tutte le trasmissioni a ruota conica di Ganter sono incapsulate in un corpo di contenimento in alluminio, protette dall'ingresso di polvere e pertanto esenti da manutenzione, dal momento che sono lubrificate a vita con grasso.
Struttura delle trasmissioni a ruota conica
Una trasmissione a ruota conica si compone essenzialmente di una ruota conica motrice e di una ruota conica condotta, impegnate tra loro. Le ruote dentate hanno una forma conica e sono progettate in modo da toccarsi in corrispondenza delle punte.
La disposizione delle ruote coniche può essere con dentatura dritta o elicoidale. Nel caso della dentatura dritta, i denti delle ruote dentate sono dritti e si intersecano lungo i rivestimenti conici.
Le ruote coniche sono alloggiate in un corpo di contenimento. Questo corpo di contenimento protegge la trasmissione e la mantiene in posizione.
Nelle trasmissioni a ruota conica di Ganter sono presenti numerosi fori di fissaggi che ne consentono un montaggio semplice in qualsiasi punto.

Esempi di applicazione