GN 422 Maniglie a ponte per armadi Lega di zinco pressofusa, con funzione di commutazione elettrica / con indicatore luminoso, con elementi funzionali 2

Maniglie a ponte per armadi GN 422: Lega di zinco pressofusa, con funzione di commutazione elettrica / con indicatore luminoso, con elementi funzionali 2
Elemento funzionale 1: LK - Indicatore luminoso LED, rosso / verde (bicolore) (senza funzione di commutazione)
Elemento funzionale 2: RK - Pulsante, con bloccaggio, con LED, sso / verde (bicolore)
Tipo di collegamento: K5 - Cavo, estremità aperta, 5 m
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 422 vengono utilizzate per aprire e chiudere sportelli e coperture. I pulsanti integrati possono inviare segnali elettrici di comando, mentre i LED possono indicare, ad esempio, lo stato di un comando macchina.

Le maniglie sono disponibili con 1 o 2 elementi funzionali. Il LED può essere rosso o verde a seconda della polarità dei collegamenti.

Le maniglie a ponte complementari per armadi senza funzione di commutazione sono disponibili con il codice GN 422.1.

Specifiche

Maniglia
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

Pulsante / Alloggiamento dell'indicatore luminoso
Acciaio INOX AISI 304


Cavo (guaina esterna)
Poliuretano (PUR)
nero


Guida luminosa
Plastica
Policarbonato trasparente (PC)


RoHS

Accessorio

GN 330 Cavi con connettore (5-pole, 5 oder 10 meters long)

Nascondi disegno tecnico
GN 422 Maniglie a ponte per armadi, lega di zinco pressofusa, con funzione di commutazione elettrica / con indicatore luminoso, con elementi funzionali 2 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Elemento funzionale 1

LKIndicatore luminoso LED, rosso / verde (bicolore) (senza funzione di commutazione)
RKPulsante, con bloccaggio, con LED, sso / verde (bicolore)
ROPulsante, con bloccaggio, senza LED
TKPulsante con LED, sso / verde (bicolore)
TOPulsante senza LED

Elemento funzionale 2

LKIndicatore luminoso LED, rosso / verde (bicolore) (senza funzione di commutazione)
RKPulsante, con bloccaggio, con LED, sso / verde (bicolore)
ROPulsante, con bloccaggio, senza LED
TKPulsante con LED, sso / verde (bicolore)
TOPulsante senza LED

Tipo di collegamento

K2Cavo, estremità aperta, 2 m
K5Cavo, estremità aperta, 5 m
S025Cavo con connettore, 0,25 m
Mostra / Nascondi colonne
badhl1l2l3t
3310,2M 644117181,5105,512

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza b
Elemento funzionale 1





Elemento funzionale 2





Tipo di collegamento



Finitura
Argento
Nero
Specifiche

Lunghezza b
Elemento funzionale 1





Elemento funzionale 2





Tipo di collegamento



Finitura
Argento
Nero

Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Pulsante
Contatti
Materiale contatti
Tensioni di commutazione

Corrente di commutazione
durata meccanica
durata elettrica


Contatto di commutazione, contatto a scatto
lega d’argento
max. 125 V (connettore)
max. 240 V (cavo)
max. 3 A
106 cicli di commutazione
50.000 cicli di commutazione (a pieno carico)

441a8539-47ac-430e-a1f9-11050bb03d8f

Indicatore LED /
LED anulare luminoso
Tensione di esercizio /
Corrente di esercizio
bicolore (rosso/verde)



24 Vcc ± 10 % / 7 mA

4dccef08-5944-43d1-9239-c954806a49a7

Categoria d'uso
(pulsante)

CA 15: 24 Vca / 1 A / CC 13: 24 Vcc / 0,7 A
CA 15: 110 Vca / 1 A / CC 13: 110 Vcc / 0,2 A
CA 15: 220 Vca / 0,5 A / CC 13: 220 Vcc / 0,1 A

secondo IEC 60947-5-1

CA: 120 Vca / 5 A / CC: 12 Vcc / 1 A
CA: 240 Vca / 3 A

secondo UL 508

Tipo di collegamento
Cavo con estremità aperta
(K2 / K5)


Cavo in PUR con fili aperti (2 m o 5 m)

fcd3569a-e472-4916-af30-ee6625fd9588

Approvazioni,
dichiarazioni di conformità

Dichiarazione CE

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Fori di installazione

I fori devono essere sbavati per evitare di danneggiare il cavo.

3e3db03e-49f9-453d-8500-21a5c996b2c8

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
137,69
più IVA 26,16 €
lordo 163,85 €
incluso supplemento per materiale: 1,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,790 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85365007
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 33 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 34 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 422-33-LK-LK-K2-SWGN 422-33-LK-LK-K2-SRGN 422-33-LK-LK-K5-SWGN 422-33-LK-LK-K5-SRGN 422-33-LK-LK-S025-SWGN 422-33-LK-LK-S025-SRGN 422-33-RK-LK-K2-SWGN 422-33-RK-LK-K2-SRGN 422-33-RK-LK-K5-SWGN 422-33-RK-LK-K5-SRGN 422-33-RK-LK-S025-SWGN 422-33-RK-LK-S025-SRGN 422-33-RO-LK-K2-SWGN 422-33-RO-LK-K2-SRGN 422-33-RO-LK-K5-SWGN 422-33-RO-LK-K5-SRGN 422-33-RO-LK-S025-SWGN 422-33-RO-LK-S025-SRGN 422-33-TK-LK-K2-SWGN 422-33-TK-LK-K2-SRGN 422-33-TK-LK-K5-SWGN 422-33-TK-LK-K5-SRGN 422-33-TK-LK-S025-SWGN 422-33-TK-LK-S025-SRGN 422-33-TO-LK-K2-SWGN 422-33-TO-LK-K2-SRGN 422-33-TO-LK-K5-SWGN 422-33-TO-LK-K5-SRGN 422-33-TO-LK-S025-SWGN 422-33-TO-LK-S025-SRGN 422-33-LK-RK-K2-SWGN 422-33-LK-RK-K2-SRGN 422-33-LK-RK-K5-SWGN 422-33-LK-RK-K5-SRGN 422-33-LK-RK-S025-SWGN 422-33-LK-RK-S025-SRGN 422-33-RK-RK-K2-SWGN 422-33-RK-RK-K2-SRGN 422-33-RK-RK-K5-SWGN 422-33-RK-RK-K5-SRGN 422-33-RK-RK-S025-SWGN 422-33-RK-RK-S025-SRGN 422-33-RO-RK-K2-SWGN 422-33-RO-RK-K2-SRGN 422-33-RO-RK-K5-SWGN 422-33-RO-RK-K5-SRGN 422-33-RO-RK-S025-SWGN 422-33-RO-RK-S025-SRGN 422-33-TK-RK-K2-SWGN 422-33-TK-RK-K2-SRGN 422-33-TK-RK-K5-SWGN 422-33-TK-RK-K5-SRGN 422-33-TK-RK-S025-SWGN 422-33-TK-RK-S025-SRGN 422-33-TO-RK-K2-SWGN 422-33-TO-RK-K2-SRGN 422-33-TO-RK-K5-SWGN 422-33-TO-RK-K5-SRGN 422-33-TO-RK-S025-SWGN 422-33-TO-RK-S025-SRGN 422-33-LK-RO-K2-SWGN 422-33-LK-RO-K2-SRGN 422-33-LK-RO-K5-SWGN 422-33-LK-RO-K5-SRGN 422-33-LK-RO-S025-SWGN 422-33-LK-RO-S025-SRGN 422-33-RK-RO-K2-SWGN 422-33-RK-RO-K2-SRGN 422-33-RK-RO-K5-SWGN 422-33-RK-RO-K5-SRGN 422-33-RK-RO-S025-SWGN 422-33-RK-RO-S025-SRGN 422-33-RO-RO-K2-SWGN 422-33-RO-RO-K2-SRGN 422-33-RO-RO-K5-SWGN 422-33-RO-RO-K5-SRGN 422-33-RO-RO-S025-SWGN 422-33-RO-RO-S025-SRGN 422-33-TK-RO-K2-SWGN 422-33-TK-RO-K2-SRGN 422-33-TK-RO-K5-SWGN 422-33-TK-RO-K5-SRGN 422-33-TK-RO-S025-SWGN 422-33-TK-RO-S025-SRGN 422-33-TO-RO-K2-SWGN 422-33-TO-RO-K2-SRGN 422-33-TO-RO-K5-SWGN 422-33-TO-RO-K5-SRGN 422-33-TO-RO-S025-SWGN 422-33-TO-RO-S025-SRGN 422-33-LK-TK-K2-SWGN 422-33-LK-TK-K2-SRGN 422-33-LK-TK-K5-SWGN 422-33-LK-TK-K5-SRGN 422-33-LK-TK-S025-SWGN 422-33-LK-TK-S025-SRGN 422-33-RK-TK-K2-SWGN 422-33-RK-TK-K2-SRGN 422-33-RK-TK-K5-SWGN 422-33-RK-TK-K5-SRGN 422-33-RK-TK-S025-SWGN 422-33-RK-TK-S025-SRGN 422-33-RO-TK-K2-SWGN 422-33-RO-TK-K2-SRGN 422-33-RO-TK-K5-SWGN 422-33-RO-TK-K5-SRGN 422-33-RO-TK-S025-SWGN 422-33-RO-TK-S025-SRGN 422-33-TK-TK-K2-SWGN 422-33-TK-TK-K2-SRGN 422-33-TK-TK-K5-SWGN 422-33-TK-TK-K5-SRGN 422-33-TK-TK-S025-SWGN 422-33-TK-TK-S025-SRGN 422-33-TO-TK-K2-SWGN 422-33-TO-TK-K2-SRGN 422-33-TO-TK-K5-SWGN 422-33-TO-TK-K5-SRGN 422-33-TO-TK-S025-SWGN 422-33-TO-TK-S025-SRGN 422-33-LK-TO-K2-SWGN 422-33-LK-TO-K2-SRGN 422-33-LK-TO-K5-SWGN 422-33-LK-TO-K5-SRGN 422-33-LK-TO-S025-SWGN 422-33-LK-TO-S025-SRGN 422-33-RK-TO-K2-SWGN 422-33-RK-TO-K2-SRGN 422-33-RK-TO-K5-SWGN 422-33-RK-TO-K5-SRGN 422-33-RK-TO-S025-SWGN 422-33-RK-TO-S025-SRGN 422-33-RO-TO-K2-SWGN 422-33-RO-TO-K2-SRGN 422-33-RO-TO-K5-SWGN 422-33-RO-TO-K5-SRGN 422-33-RO-TO-S025-SWGN 422-33-RO-TO-S025-SRGN 422-33-TK-TO-K2-SWGN 422-33-TK-TO-K2-SRGN 422-33-TK-TO-K5-SWGN 422-33-TK-TO-K5-SRGN 422-33-TK-TO-S025-SWGN 422-33-TK-TO-S025-SRGN 422-33-TO-TO-K2-SWGN 422-33-TO-TO-K2-SRGN 422-33-TO-TO-K5-SWGN 422-33-TO-TO-K5-SRGN 422-33-TO-TO-S025-SWGN 422-33-TO-TO-S025-SR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico