GN 917 Leve a doppia camma Acciaio

Leve a doppia camma GN 917: Acciaio

Descrizione del prodotto

Le leve a doppia camma GN 917 sono utilizzate per il riposizionamento e il bloccaggio. La camma eccentrica consente di mantenere costante la forza di serraggio in qualsiasi posizione della corsa ed è autobloccante.

La dimensione b2 deve corrispondere alle dimensioni della testa delle viti a occhiello DIN 444 e dei terminali a occhiello GN 444.2.

Specifiche

Leve
Acciaio

  • ST 52-3 / Materiale tedesco n° 1.0570
  • Brunito

Perno del fuso a snodo
Acciaio INOX AISI 420
Temprato


Anello elastico di sicurezza DIN 417
Acciaio INOX AISI 301


Impugnatura
Plastica, cloruro di polivinile (PVC)

  • Colore rosso, resistente all'olio
  • Temperatura di esercizio fino a 60 °C

RoHS

Accessorio

DIN 444 Viti a occhiello
GN 444.2 Terminali a occhiello

Nascondi disegno tecnico
GN 917 Leve a doppia camma, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
db1b2h1h2h3lr1r2s
Corsa
della camma
r2-h3
Corsa totale
813919,54141211417,221,073,879,07
10171224,54171513821,626,454,8511,45
12201431,8121181572834,296,2916,29

Selezione e configurazione articolo

Diametro d
Larghezza b1
Diametro d
Larghezza b1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
34,38 €
più IVA 6,53 €
lordo 40,91 €
Peso: 0,085 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 112 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 733 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 734 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 917-8-13GN 917-10-17GN 917-12-20

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico