GN 517.1 Mostrine con ideogrammi di posizionamento e di comando per impugnature coniche GN 518, impugnature a fungo GN 718.1 e impugnature a sfera GN 675.1

Mostrine con ideogrammi di posizionamento e di comando GN 517.1: per impugnature coniche GN 518, impugnature a fungo GN 718.1 e impugnature a sfera GN 675.1
Original design
code: MA.
Codice simbolo: F1 - Sollevamento

Descrizione del prodotto

Mostrine con ideogrammi di posizionamento e di comando per impugnature coniche GN 518, impugnature a fungo GN 718.1 e impugnature a sfera GN 675.1 in base al disegno del cliente.

Sono disponibili mostrine con ideogrammi di comando Ø 20 e Ø 25 per carrelli elevatori a forche (ISO 3287).

Specifiche

Mostrine con ideogrammi
di comando su film autoadesivo
Stampa colore grigio argento / nero


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 517.1 Mostrine con ideogrammi di posizionamento e di comando disegno

Opzioni articolo / Tabella

d
20
25

Selezione e configurazione articolo

Diametro d
Codice simbolo















Diametro d
Codice simbolo















Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,86 €
più IVA 0,16 €
lordo 1,02 €
ELESA Code: 33601
Descrizione: MA.20-ISO 3287-P1
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 28 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 4228 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 4229 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 517.1-20-F1GN 517.1-20-F2GN 517.1-20-F3GN 517.1-20-F4GN 517.1-20-F5GN 517.1-20-F6GN 517.1-20-F7GN 517.1-20-F8GN 517.1-20-F9GN 517.1-20-F10GN 517.1-20-F11GN 517.1-20-F12GN 517.1-20-F13GN 517.1-20-F14GN 517.1-20-F15GN 517.1-25-F1GN 517.1-25-F2GN 517.1-25-F3GN 517.1-25-F4GN 517.1-25-F5GN 517.1-25-F6GN 517.1-25-F7GN 517.1-25-F8GN 517.1-25-F9GN 517.1-25-F10GN 517.1-25-F11GN 517.1-25-F12GN 517.1-25-F13GN 517.1-25-F14GN 517.1-25-F15

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico