GN 917.1 Leve a doppia camma Acciaio INOX

Leve a doppia camma GN 917.1: Acciaio INOX
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le leve a doppia camma in acciaio INOX GN 917.1 sono utilizzate per il riposizionamento e il bloccaggio. La camma eccentrica consente di mantenere costante la forza di serraggio in qualsiasi posizione della corsa ed è autobloccante.

La dimensione b2 deve corrispondere alle dimensioni della testa delle viti a occhiello DIN 444 e dei terminali a occhiello GN 444.2.

Specifiche

Leve
Acciaio INOX AISI 304
Sabbiato


Perno del fuso a snodo
Acciaio INOX AISI 420
Temprato


Anello elastico di sicurezza DIN 417
Acciaio INOX AISI 301


Maniglia
Plastica, cloruro di polivinile (PVC)

  • Colore rosso, resistente all'olio
  • Temperatura di esercizio fino a 60 °C

RoHS

Accessorio

DIN 444 Viti a occhiello
GN 444.2 Terminali a occhiello

Nascondi disegno tecnico
GN 917.1 Leve a doppia camma, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
db1b2h1h2h3lr1r2s
Corsa
della camma
r2-h3
Corsa
totale
813919,54141211417,221,073,879,07
10171224,54171513821,626,454,8511,45
12201431,8121181572834,296,2916,29

Selezione e configurazione articolo

Diametro d
Larghezza b1
Diametro d
Larghezza b1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
50,63 €
più IVA 9,62 €
lordo 60,25 €
Peso: 0,086 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 15 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 16 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 917.1-8-13GN 917.1-10-17GN 917.1-12-20

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico