GN 841.3 Attrezzo di serraggio ad asta di spinta Acciaio INOX, leva di azionamento orizzontale, per serraggio a spinta

Attrezzo di serraggio ad asta di spinta GN 841.3: Acciaio INOX, leva di azionamento orizzontale, per serraggio a spinta
Tipo: ASX - Senza blocco di sicurezza
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Gli attrezzi di serraggio ad asta di spinta GN 841.3 sono utili in applicazioni che richiedono forze di serraggio molto elevate. Quando sono bloccati, la leva di azionamento è in posizione orizzontale.

Il tipo ASLX è provvisto di un blocco di sicurezza che ne impedisce l’apertura accidentale o per effetto delle vibrazioni. Il blocco si può sganciare agevolmente con una sola mano.

Specifiche

Meccanismo di bloccaggio
Acciaio INOXNI

  • Parti in lamiera AISI 304
  • Puntale AISI 303
  • Perni di cuscinetto (rivetti) AISI 304
  • Parti in movimento lubrificate con grasso speciale

Impugnatura
Plastica
Colore rosso, resistente all'olio


RoHS

Accessorio

Viti di bloccaggio GN 708.1 (Spintore in gomma)
Viti di bloccaggio GN 802 (Spintore in acciaio INOX, rimovibile)
Viti di bloccaggio GN 804 (Molla in acciaio, regolabile)

Nascondi disegno tecnico
GN 841.3 Attrezzo di serraggio ad asta di spinta, acciaio INOX, leva di azionamento orizzontale, per serraggio a spinta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASXSenza blocco di sicurezza
ASLXCon meccanismo di bloccaggio
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Forza di serraggio
abd1d2d3h1h2l1
85400012,7388M 54,34622,5112
1255200174812M 65,56230165
3056750205814M 86,57436197
Mostra / Nascondi colonne
Misural2l3l4m1m2m3sA/Ftw
Corsa
859831,582424122161015
12512641103430182,5221219
30515853125034183241625

Selezione e configurazione articolo

Misura
Tipo


Materiale

Misura
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
53,63
più IVA 10,19 €
lordo 63,82 €
incluso supplemento per materiale: 0,91 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,142 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
  • 31 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 693 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 694 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 841.3-85-ASX-NIGN 841.3-85-ASLX-NIGN 841.3-125-ASX-NIGN 841.3-125-ASLX-NIGN 841.3-305-ASX-NIGN 841.3-305-ASLX-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico