GN 413 Pistoncini di posizionamento a molla con e senza posizioni di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 413: con e senza posizioni di arresto
Tipo: AK - senza posizione di arresto, con controdado

Descrizione del prodotto

Grazie alla sua particolare forma, l'anello di sollevamento dei pistoncini di posizionamento a molla GN 413 può essere utilizzato sia per l'avvitatura durante il montaggio che per il bloccaggio (tipo C / tipo CK).

I pistoncini di posizionamento a molla con posizione di arresto vengono utilizzati quando il perno di posizionamento non deve sporgere. Dopo aver retratto il perno, ruotare l'anello di azionamento di 90°. L'anello è tenuto in posizione da una rientranza.

Specifiche

Guida
AcciaioST
Brunito


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303
Nichelato


Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 301


Anello di sollevamento
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

Bussole di posizionamento GN 412.2 (Acciaio)
Bussole di posizionamento GN 412.3 (con cono di entrata)
Flange di posizionamento GN 412.1
Flange di posizionamento GN 612.1
Dadi esagonali sottili GN 909

Nascondi disegno tecnico
GN 413 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Asenza posizione di arresto, senza controdado
AKsenza posizione di arresto, con controdado
Ccon posizione di arresto, senza controdado
CKcon posizione di arresto, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,1
Foro alesato H7
d2d2d3l1 min.l2l3l4mCarico molla in N
iniziale

finale
5M 10M 10 x 11,5522282318515
6M 12M 12 x 1,52624312522621
8M 16M 16 x 1,52934442522727
10M 16M 16 x 1,52934442522727

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2
Tipo




Materiale

Specifiche

Diametro vite d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2
Tipo




Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,27
più IVA 1,57 €
lordo 9,84 €
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
  • 31 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 32 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 413-5-M10-A-STGN 413-5-M10-AK-STGN 413-5-M10-C-STGN 413-5-M10-CK-STGN 413-5-M10x1-A-STGN 413-5-M10x1-AK-STGN 413-5-M10x1-C-STGN 413-5-M10x1-CK-STGN 413-6-M12-A-STGN 413-6-M12-AK-STGN 413-6-M12-C-STGN 413-6-M12-CK-STGN 413-6-M12x1,5-A-STGN 413-6-M12x1,5-AK-STGN 413-6-M12x1,5-C-STGN 413-6-M12x1,5-CK-STGN 413-8-M16-A-STGN 413-8-M16-AK-STGN 413-8-M16-C-STGN 413-8-M16-CK-STGN 413-8-M16x1,5-A-STGN 413-8-M16x1,5-AK-STGN 413-8-M16x1,5-C-STGN 413-8-M16x1,5-CK-STGN 413-10-M16-A-STGN 413-10-M16-AK-STGN 413-10-M16-C-STGN 413-10-M16-CK-STGN 413-10-M16x1,5-A-STGN 413-10-M16x1,5-AK-STGN 413-10-M16x1,5-C-STGN 413-10-M16x1,5-CK-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico