Descrizione del prodotto
I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.5, guidati da bussole di posizionamento DIN 172 / DIN 179 con foro cilindrico, consentono un posizionamento molto preciso. Il foro di posizionamento vero e proprio è dotato di bussole di posizionamento GN 172.1 / GN 179.1 con fori conici.
La forma conica del perno/foro di posizionamento garantisce un posizionamento praticamente privo di gioco e quindi estremamente preciso.
Il tipo C viene usato nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.
Specifiche
Guida
Acciaio
Brunito
Perno del puntale
Acciaio
temprato e rettificato
Manopola
Plastica, poliammide (PA)
- Nero, finitura matt
- Non rimovibile
Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 302
RoHS
Accessorio
DIN 172 Bussole di guida (Acciaio, con collare)
DIN 179 Bussole di guida (Acciaio, senza collare)
GN 172.1 Bussole di guida
GN 179.1 Bussole di guida