GN 817.3 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio, per il posizionamento di precisione, perno del puntale cilindrico

Pistoncini di posizionamento a molla GN 817.3: Acciaio, per il posizionamento di precisione, perno del puntale cilindrico
Tipo: B - Senza posizione di arresto

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.3 assieme alle bussole guida DIN 172 / DIN 179 consentono un posizionamento di precisione.

Le bussole vengono utilizzate per guidare il perno del puntale e per il foro di posizionamento. I perni dei puntali e le bussole sono temprati e rettificati. Lunghezze di guida maggiori aumentano ulteriormente la precisione.

Il tipo C viene usato nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.

Specifiche

Guida
Acciaio
Brunito


Perno del puntale
Acciaio
temprato e rettificato


Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 302


RoHS

Accessorio

DIN 172 Bussole di guida
DIN 179 Bussole di guida

Nascondi disegno tecnico
GN 817.3 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio, per il posizionamento di precisione, perno del puntale cilindrico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno h6
l1l2
Corsa
l3bd2d3d4kl4l5l6Carico
della molla
in N ≈
iniziale


finale
6189913234,3342345625625
62491513234,3342345625625
820101016285,53826518278,528
826101616285,53826518278,528
1024121216285,53826518279,538
1032122016285,53826518279,538

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
Tipo


Diametro vite d1
Lunghezza l1
Tipo


Istruzioni di progettazione e montaggio

Disegno GN 817.3

Per ogni diametro del pistoncino d1 sono disponibili perni del puntale di due diverse lunghezze l1.

La lunghezza l3 deve garantire il completo disinnesto del perno del puntale, la lunghezza della bussola e lo spessore della piastra più l'eventuale gioco possono essere scelti entro certi limiti.

Per il montaggio di bussole con tolleranza n6 è solitamente previsto un foro con tolleranza H7 corrispondente al diametro esterno.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,52 €
più IVA 3,52 €
lordo 22,04 €
Peso: 0,043 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1531 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1532 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 817.3-6-18-BGN 817.3-6-18-CGN 817.3-6-24-BGN 817.3-6-24-CGN 817.3-8-20-BGN 817.3-8-20-CGN 817.3-8-26-BGN 817.3-8-26-CGN 817.3-10-24-BGN 817.3-10-24-CGN 817.3-10-32-BGN 817.3-10-32-C

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico