GN 6311.3 Basi per viti senza testa DIN 6332 / viti a leva DIN 6304 / DIN 6306, acciaio

Basi GN 6311.3: per viti senza testa DIN 6332 / viti a leva DIN 6304 / DIN 6306, acciaio
Type: G - Con protezione in plastica, non antiscivolo

Descrizione del prodotto

Le basi GN 6311.3 vengono utilizzate in combinazione con le viti con perni (viti senza testa DIN 6332, viti a leva DIN 6304, DIN 6306) per l'installazione e il livellamento di dispositivi e meccanismi.

Grazie alla particolare forma dell'anello di ritegno inamovibile, la base si inserisce e si rimuove facilmente dal perno.

I tipi KS e KR con protezione in plastica impediscono di danneggiare le superfici sensibili. Grazie all'ampio diametro d1 della pedana, la pressione di contatto rimane entro limiti tollerabili.

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato blu


Molla di ritegno
Acciaio INOX AISI 301


Protezioni in plastica:

  • Tipo G
    Tecnopolimero (poliacetale POM)
    Bianco (naturale) RAL 9001
  • Tipo R
    Elastomero (TPE)
    Durezza ≈ 75 Shore A
    Nero

RoHS

Accessorio

Viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332
Viti ad alette DIN 6304
Viti ad alette DIN 6306

Nascondi disegno tecnico
GN 6311.3 Basi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Type

NSenza protezione in plastica
GCon protezione in plastica, non antiscivolo
RCon protezione in plastica, antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo N / R

Tipo G
hd2 +0,2e ≈sadatto per
vite senza testa  DIN 6332
505011,59,23,72M 12
505013,512,542M 16
606013,512,542M 16
606015,516,54,32M 20
80-1812,582,5M 16
80-2016,58,32,5M 20
100-2012,5113M 16
100-2216,511,33M 20

Selezione e configurazione articolo

d1
h
Type



d1
h
Type



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,60
più IVA 2,01 €
lordo 12,61 €
In magazzino
Peso: 0,126 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico