GN 612 Pistoncini di posizionamento a molla con leva Steel

Pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 612: Steel
Tipo: AK - Senza protezione in plastica, con controdado

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 612 vengono utilizzati nei casi in cui il perno di bloccaggio può rientrare temporaneamente. Ruotando la leva di 180° il perno di bloccaggio viene retratto. In entrambe le posizioni è presente una scanalatura che impedisce la rotazione del blocco.

Specifiche

Guida
Acciaio
Brunito


Perno del puntale
Acciaio
nitrurato


Levetta di chiusura
Acciaio
sinterizzato


Calotta per tippo B / BK
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

GN 412.1 Flange di posizionamento (Zinco pressofusa)
GN 612.1 Flange di posizionamento
GN 412.2 Bussole di posizionamento (Acciaio)
GN 412.3 Bussole di posizionamento
GN 909 Dadi esagonali sottili
ISO 4035 Dadi esagonali sottili
ISO 8675 Dadi esagonali sottili

Nascondi disegno tecnico
GN 612 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza protezione in plastica, senza controdado
BCon protezione in plastica, senza controdado
AKSenza protezione in plastica, con controdado
BKCon protezione in plastica, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,05
Foro alesato H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Carico molla in N ≈
iniziale

finale
4*M 10M 10 x 11037,561921-720
5*M 10M 10 x 11037,561921-720
5M 12M 12 x 1,512478262632818
6*M 10M 10 x 11037,561921-720
6M 12M 12 x 1,512478262632818
6M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 12M 12 x 1,512478262632818
8M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 20M 20 x 1,52069123637522157
10M 16M 16 x 1,51656103032421129
10M 20M 20 x 1,52069123637522157
12M 20M 20 x 1,52069123637522157
* Queste misure sono disponibili solo nei tipi A e AK.

Selezione e configurazione articolo

Diametro puntale d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2
Tipo




Specifiche

Diametro puntale d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,59
più IVA 2,01 €
lordo 12,60 €
Peso: 0,022 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
  • 25 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 26 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 612-4-M10-AGN 612-4-M10-AKGN 612-4-M10x1-AGN 612-4-M10x1-AKGN 612-5-M10-AGN 612-5-M10-AKGN 612-5-M10x1-AGN 612-5-M10x1-AKGN 612-5-M12-AGN 612-5-M12-BGN 612-5-M12-AKGN 612-5-M12-BKGN 612-5-M12x1,5-AGN 612-5-M12x1,5-BGN 612-5-M12x1,5-AKGN 612-5-M12x1,5-BKGN 612-6-M10x1-AGN 612-6-M10x1-AKGN 612-6-M10-AGN 612-6-M10-AKGN 612-6-M12x1,5-AGN 612-6-M12x1,5-BGN 612-6-M12x1,5-AKGN 612-6-M12x1,5-BKGN 612-6-M12-AGN 612-6-M12-BGN 612-6-M12-AKGN 612-6-M12-BKGN 612-6-M16x1,5-AGN 612-6-M16x1,5-BGN 612-6-M16x1,5-AKGN 612-6-M16x1,5-BKGN 612-6-M16-AGN 612-6-M16-BGN 612-6-M16-AKGN 612-6-M16-BKGN 612-8-M12x1,5-AGN 612-8-M12x1,5-BGN 612-8-M12x1,5-AKGN 612-8-M12x1,5-BKGN 612-8-M12-AGN 612-8-M12-BGN 612-8-M12-AKGN 612-8-M12-BKGN 612-8-M16x1,5-AGN 612-8-M16x1,5-BGN 612-8-M16x1,5-AKGN 612-8-M16x1,5-BKGN 612-8-M16-AGN 612-8-M16-BGN 612-8-M16-AKGN 612-8-M16-BKGN 612-8-M20x1,5-AGN 612-8-M20x1,5-BGN 612-8-M20x1,5-AKGN 612-8-M20x1,5-BKGN 612-8-M20-AGN 612-8-M20-BGN 612-8-M20-AKGN 612-8-M20-BKGN 612-10-M16x1,5-AGN 612-10-M16x1,5-BGN 612-10-M16x1,5-AKGN 612-10-M16x1,5-BKGN 612-10-M16-AGN 612-10-M16-BGN 612-10-M16-AKGN 612-10-M16-BKGN 612-10-M20x1,5-AGN 612-10-M20x1,5-BGN 612-10-M20x1,5-AKGN 612-10-M20x1,5-BKGN 612-10-M20-AGN 612-10-M20-BGN 612-10-M20-AKGN 612-10-M20-BKGN 612-12-M20x1,5-AGN 612-12-M20x1,5-BGN 612-12-M20x1,5-AKGN 612-12-M20x1,5-BKGN 612-12-M20-AGN 612-12-M20-BGN 612-12-M20-AKGN 612-12-M20-BK

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico