GN 712.1 Pistoncino di posizionamento a molla con leva Guida in acciaio, chiusura plastica, perno del puntale retratto in posizione normale

Pistoncino di posizionamento a molla con leva GN 712.1: Guida in acciaio, chiusura plastica, perno del puntale retratto in posizione normale
Tipo: A - Senza posizione di arresto, senza controdado

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 712.1 vengono utilizzati nelle applicazioni in cui il perno del puntale deve sporgere solo occasionalmente. Ruotando la leva di 90° o 120° in senso orario, il perno del puntale viene spostato attraverso un'apertura curva nel corpo. Successivamente, il perno del puntale sporge.

A seconda del tipo, il perno del puntale viene riportato nella sua posizione originale da una molla di compressione (tipo A), viene mantenuto in posizione sporgente (tipo R) oppure viene assicurato contro l'azionamento accidentale (tipo S). Per spostare il perno del puntale, questa versione di sicurezza richiede un'ulteriore spinta del pistoncino.

Specifiche

Guida
Acciaio, zincato, passivato blu


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


Chiusura
Plastica, poliammide (PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Su richiesta

  • Guida in acciaio INOX
Nascondi disegno tecnico
GN 712.1 Pistoncino di posizionamento a molla con leva, perno del puntale retratto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza posizione di arresto, senza controdado
AKSenza posizione di arresto, con controdado
RCon posizione di arresto, senza controdado
RKCon posizione di arresto, con controdado
SCon posizione di arresto di sicurezza, senza controdado
SKCon posizione di arresto di sicurezza, con controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno h9
Foro alesato +0,03 / +0,1
d2d3l1l2 ± 0,5
Tipo A / AK
Tipo R / RK

Tipo S / SK
l3
min.
l4Carico molla in N ≈
iniziale

finale
6M 16 x 1,51660863532716,5
8M 16 x 1,51660863532716,5

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo






Diametro vite d1
Filettatura collare d2
Tipo






Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,51
più IVA 3,90 €
lordo 24,41 €
Peso: 0,054 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
  • 3 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 4 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 712.1-6-M16x1,5-AGN 712.1-6-M16x1,5-AKGN 712.1-6-M16x1,5-RGN 712.1-6-M16x1,5-RKGN 712.1-6-M16x1,5-SGN 712.1-6-M16x1,5-SKGN 712.1-8-M16x1,5-AGN 712.1-8-M16x1,5-AKGN 712.1-8-M16x1,5-RGN 712.1-8-M16x1,5-RKGN 712.1-8-M16x1,5-SGN 712.1-8-M16x1,5-SK

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico