GN 5344 Manopole triangolari con limitatore di coppia Plastica, boccola in acciaio

Manopole triangolari con limitatore di coppia GN 5344: Plastica, boccola in acciaio
Original design
code: VTD
Red-Dot

Descrizione del prodotto

Le manopole triangolari con limitatore di coppia GN 5320 sono utilizzate quando è necessario limitare la coppia applicata manualmente.

Ruotando la manopola in senso orario, non appena si raggiunge la coppia stabilita si attiva un meccanismo limitatore. Durante il serraggio questo garantisce che non venga superata la coppia massima consentita.

Ruotando in senso antiorario, la coppia necessaria per lo sblocco viene applicata con efficacia.

Le prove di resistenza hanno dimostrato che la coppia non cambia nemmeno dopo un massimo di 60.000 cicli di serraggio.

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Resistente a temperature fino a 80 °C
    • Nero, finitura matt

  • Meccanismo limitatore di coppia
    Acciaio, temprato

  • Boccola
    Acciaio zincato, passivato blu

  • Colore della calottina
    Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR

RoHS

Su richiesta

  • Con perno filettato
  • Con altre coppie
  • Con boccola in acciaio INOX
Nascondi disegno tecnico
GN 5344 Manopole triangolari con limitatore di coppia disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2tCoppia ±20%
in Nm
60M 627,550,5201023
60M 827,550,5201223
80M 827,553,5221246
80M 1027,553,5221246
80M 1227,553,5221246

Selezione e configurazione articolo

d1
Filettatura d2
Coppia in Nm
Colore
Grigio
d1
Filettatura d2
Coppia in Nm
Colore
Grigio

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
33,09
più IVA 6,29 €
lordo 39,38 €
ELESA Code: 35601-2N
Descrizione: VTD.60-A-M6-2Nm
Peso: 0,090 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
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
  • 3 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 4 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 5 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 6 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 5344-60-M6-2-DGRGN 5344-60-M6-3-DGRGN 5344-60-M8-2-DGRGN 5344-60-M8-3-DGRGN 5344-80-M8-4-DGRGN 5344-80-M8-6-DGRGN 5344-80-M10-4-DGRGN 5344-80-M10-6-DGRGN 5344-80-M12-4-DGRGN 5344-80-M12-6-DGR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico