GN 344 Piedini di livellamento Perno filettato in acciaio zincato / piedino in plastica

Piedini di livellamento GN 344: Perno filettato in acciaio zincato / piedino in plastica
Original design
code: LV.A
Tipo: B - Con dado, senza disco antiscivolo

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 344 sono in grado di sopportare carichi statici elevati grazie all'uso di un materiale plastico ad alta densità e a un design che distribuisce il carico su una superficie più ampia.

I valori relativi alla capacità di carico statico riportati in tabella sono solo indicativi; qualora vengano superati possono verificarsi gravi deformazioni permanenti o la rottura del piedino in plastica.

I valori sono il risultato di una serie di prove in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato.

I dati relativi alla capacità di carico sono valori consigliati non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non costituiscono una garanzia di qualità e condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.

I piedini di livellamento GN 344 vengono forniti montati, ma sono rimovibili.

Specifiche

  • Piedino
    Plastica Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Nero, finitura matt
    • Resistente a temperature fino a 100 °C

  • Perno filettato
    Acciaio zincato, passivato blu
    • Classe 5.8

  • Dado esagonale ISO 4032
    Acciaio zincato, passivato blu

  • Fondo in gomma (NBR)
    70 Shore A, nero


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 344 Piedini di livellamento, piedino in plastica / perno filettato in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza dado, senza disco antiscivolo
BCon dado, senza disco antiscivolo
AGSenza dado, con disco antiscivolo
BGCon dado, con disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3A/FØ sferaCarico
statico in kN
(vedere informazioni)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141414
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,04
più IVA 0,96 €
lordo 6,00 €
Peso: 0,073 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 200 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 201 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 344-60-M8-43-AGN 344-60-M8-43-BGN 344-60-M8-43-AGGN 344-60-M8-43-BGGN 344-60-M8-68-AGN 344-60-M8-68-BGN 344-60-M8-68-AGGN 344-60-M8-68-BGGN 344-60-M10-43-AGN 344-60-M10-43-BGN 344-60-M10-43-AGGN 344-60-M10-43-BGGN 344-60-M10-68-AGN 344-60-M10-68-BGN 344-60-M10-68-AGGN 344-60-M10-68-BGGN 344-60-M10-98-AGN 344-60-M10-98-BGN 344-60-M10-98-AGGN 344-60-M10-98-BGGN 344-60-M12-43-AGN 344-60-M12-43-BGN 344-60-M12-43-AGGN 344-60-M12-43-BGGN 344-60-M12-68-AGN 344-60-M12-68-BGN 344-60-M12-68-AGGN 344-60-M12-68-BGGN 344-60-M12-98-AGN 344-60-M12-98-BGN 344-60-M12-98-AGGN 344-60-M12-98-BGGN 344-60-M14-68-AGN 344-60-M14-68-BGN 344-60-M14-68-AGGN 344-60-M14-68-BGGN 344-60-M14-98-AGN 344-60-M14-98-BGN 344-60-M14-98-AGGN 344-60-M14-98-BGGN 344-60-M14-148-AGN 344-60-M14-148-BGN 344-60-M14-148-AGGN 344-60-M14-148-BGGN 344-60-M16-68-AGN 344-60-M16-68-BGN 344-60-M16-68-AGGN 344-60-M16-68-BGGN 344-60-M16-108-AGN 344-60-M16-108-BGN 344-60-M16-108-AGGN 344-60-M16-108-BGGN 344-60-M16-148-AGN 344-60-M16-148-BGN 344-60-M16-148-AGGN 344-60-M16-148-BGGN 344-60-M16-168-AGN 344-60-M16-168-BGN 344-60-M16-168-AGGN 344-60-M16-168-BGGN 344-60-M16-58-AGN 344-60-M16-58-BGN 344-60-M16-58-AGGN 344-60-M16-58-BGGN 344-60-M16-98-AGN 344-60-M16-98-BGN 344-60-M16-98-AGGN 344-60-M16-98-BGGN 344-60-M16-138-AGN 344-60-M16-138-BGN 344-60-M16-138-AGGN 344-60-M16-138-BGGN 344-60-M16-158-AGN 344-60-M16-158-BGN 344-60-M16-158-AGGN 344-60-M16-158-BGGN 344-60-M20-98-AGN 344-60-M20-98-BGN 344-60-M20-98-AGGN 344-60-M20-98-BGGN 344-60-M20-138-AGN 344-60-M20-138-BGN 344-60-M20-138-AGGN 344-60-M20-138-BGGN 344-60-M20-158-AGN 344-60-M20-158-BGN 344-60-M20-158-AGGN 344-60-M20-158-BGGN 344-60-M20-198-AGN 344-60-M20-198-BGN 344-60-M20-198-AGGN 344-60-M20-198-BGGN 344-60-M24-98-AGN 344-60-M24-98-BGN 344-60-M24-98-AGGN 344-60-M24-98-BGGN 344-60-M24-138-AGN 344-60-M24-138-BGN 344-60-M24-138-AGGN 344-60-M24-138-BGGN 344-60-M24-158-AGN 344-60-M24-158-BGN 344-60-M24-158-AGGN 344-60-M24-158-BGGN 344-60-M24-198-AGN 344-60-M24-198-BGN 344-60-M24-198-AGGN 344-60-M24-198-BGGN 344-80-M8-43-AGN 344-80-M8-43-BGN 344-80-M8-43-AGGN 344-80-M8-43-BGGN 344-80-M8-68-AGN 344-80-M8-68-BGN 344-80-M8-68-AGGN 344-80-M8-68-BGGN 344-80-M10-43-AGN 344-80-M10-43-BGN 344-80-M10-43-AGGN 344-80-M10-43-BGGN 344-80-M10-68-AGN 344-80-M10-68-BGN 344-80-M10-68-AGGN 344-80-M10-68-BGGN 344-80-M10-98-AGN 344-80-M10-98-BGN 344-80-M10-98-AGGN 344-80-M10-98-BGGN 344-80-M12-43-AGN 344-80-M12-43-BGN 344-80-M12-43-AGGN 344-80-M12-43-BGGN 344-80-M12-68-AGN 344-80-M12-68-BGN 344-80-M12-68-AGGN 344-80-M12-68-BGGN 344-80-M12-98-AGN 344-80-M12-98-BGN 344-80-M12-98-AGGN 344-80-M12-98-BGGN 344-80-M14-68-AGN 344-80-M14-68-BGN 344-80-M14-68-AGGN 344-80-M14-68-BGGN 344-80-M14-98-AGN 344-80-M14-98-BGN 344-80-M14-98-AGGN 344-80-M14-98-BGGN 344-80-M14-148-AGN 344-80-M14-148-BGN 344-80-M14-148-AGGN 344-80-M14-148-BGGN 344-80-M16-68-AGN 344-80-M16-68-BGN 344-80-M16-68-AGGN 344-80-M16-68-BGGN 344-80-M16-108-AGN 344-80-M16-108-BGN 344-80-M16-108-AGGN 344-80-M16-108-BGGN 344-80-M16-148-AGN 344-80-M16-148-BGN 344-80-M16-148-AGGN 344-80-M16-148-BGGN 344-80-M16-168-AGN 344-80-M16-168-BGN 344-80-M16-168-AGGN 344-80-M16-168-BGGN 344-80-M16-58-AGN 344-80-M16-58-BGN 344-80-M16-58-AGGN 344-80-M16-58-BGGN 344-80-M16-98-AGN 344-80-M16-98-BGN 344-80-M16-98-AGGN 344-80-M16-98-BGGN 344-80-M16-138-AGN 344-80-M16-138-BGN 344-80-M16-138-AGGN 344-80-M16-138-BGGN 344-80-M16-158-AGN 344-80-M16-158-BGN 344-80-M16-158-AGGN 344-80-M16-158-BGGN 344-80-M20-98-AGN 344-80-M20-98-BGN 344-80-M20-98-AGGN 344-80-M20-98-BGGN 344-80-M20-138-AGN 344-80-M20-138-BGN 344-80-M20-138-AGGN 344-80-M20-138-BGGN 344-80-M20-158-AGN 344-80-M20-158-BGN 344-80-M20-158-AGGN 344-80-M20-158-BGGN 344-80-M20-198-AGN 344-80-M20-198-BGN 344-80-M20-198-AGGN 344-80-M20-198-BGGN 344-80-M24-98-AGN 344-80-M24-98-BGN 344-80-M24-98-AGGN 344-80-M24-98-BGGN 344-80-M24-138-AGN 344-80-M24-138-BGN 344-80-M24-138-AGGN 344-80-M24-138-BGGN 344-80-M24-158-AGN 344-80-M24-158-BGN 344-80-M24-158-AGGN 344-80-M24-158-BGGN 344-80-M24-198-AGN 344-80-M24-198-BGN 344-80-M24-198-AGGN 344-80-M24-198-BGGN 344-100-M8-43-AGN 344-100-M8-43-BGN 344-100-M8-43-AGGN 344-100-M8-43-BGGN 344-100-M8-68-AGN 344-100-M8-68-BGN 344-100-M8-68-AGGN 344-100-M8-68-BGGN 344-100-M10-43-AGN 344-100-M10-43-BGN 344-100-M10-43-AGGN 344-100-M10-43-BGGN 344-100-M10-68-AGN 344-100-M10-68-BGN 344-100-M10-68-AGGN 344-100-M10-68-BGGN 344-100-M10-98-AGN 344-100-M10-98-BGN 344-100-M10-98-AGGN 344-100-M10-98-BGGN 344-100-M12-43-AGN 344-100-M12-43-BGN 344-100-M12-43-AGGN 344-100-M12-43-BGGN 344-100-M12-68-AGN 344-100-M12-68-BGN 344-100-M12-68-AGGN 344-100-M12-68-BGGN 344-100-M12-98-AGN 344-100-M12-98-BGN 344-100-M12-98-AGGN 344-100-M12-98-BGGN 344-100-M14-68-AGN 344-100-M14-68-BGN 344-100-M14-68-AGGN 344-100-M14-68-BGGN 344-100-M14-98-AGN 344-100-M14-98-BGN 344-100-M14-98-AGGN 344-100-M14-98-BGGN 344-100-M14-148-AGN 344-100-M14-148-BGN 344-100-M14-148-AGGN 344-100-M14-148-BGGN 344-100-M16-68-AGN 344-100-M16-68-BGN 344-100-M16-68-AGGN 344-100-M16-68-BGGN 344-100-M16-108-AGN 344-100-M16-108-BGN 344-100-M16-108-AGGN 344-100-M16-108-BGGN 344-100-M16-148-AGN 344-100-M16-148-BGN 344-100-M16-148-AGGN 344-100-M16-148-BGGN 344-100-M16-168-AGN 344-100-M16-168-BGN 344-100-M16-168-AGGN 344-100-M16-168-BGGN 344-100-M16-58-AGN 344-100-M16-58-BGN 344-100-M16-58-AGGN 344-100-M16-58-BGGN 344-100-M16-98-AGN 344-100-M16-98-BGN 344-100-M16-98-AGGN 344-100-M16-98-BGGN 344-100-M16-138-AGN 344-100-M16-138-BGN 344-100-M16-138-AGGN 344-100-M16-138-BGGN 344-100-M16-158-AGN 344-100-M16-158-BGN 344-100-M16-158-AGGN 344-100-M16-158-BGGN 344-100-M20-98-AGN 344-100-M20-98-BGN 344-100-M20-98-AGGN 344-100-M20-98-BGGN 344-100-M20-138-AGN 344-100-M20-138-BGN 344-100-M20-138-AGGN 344-100-M20-138-BGGN 344-100-M20-158-AGN 344-100-M20-158-BGN 344-100-M20-158-AGGN 344-100-M20-158-BGGN 344-100-M20-198-AGN 344-100-M20-198-BGN 344-100-M20-198-AGGN 344-100-M20-198-BGGN 344-100-M24-98-AGN 344-100-M24-98-BGN 344-100-M24-98-AGGN 344-100-M24-98-BGGN 344-100-M24-138-AGN 344-100-M24-138-BGN 344-100-M24-138-AGGN 344-100-M24-138-BGGN 344-100-M24-158-AGN 344-100-M24-158-BGN 344-100-M24-158-AGGN 344-100-M24-158-BGGN 344-100-M24-198-AGN 344-100-M24-198-BGN 344-100-M24-198-AGGN 344-100-M24-198-BGGN 344-125-M16-58-AGN 344-125-M16-58-BGN 344-125-M16-58-AGGN 344-125-M16-58-BGGN 344-125-M16-98-AGN 344-125-M16-98-BGN 344-125-M16-98-AGGN 344-125-M16-98-BGGN 344-125-M16-138-AGN 344-125-M16-138-BGN 344-125-M16-138-AGGN 344-125-M16-138-BGGN 344-125-M16-158-AGN 344-125-M16-158-BGN 344-125-M16-158-AGGN 344-125-M16-158-BGGN 344-125-M20-98-AGN 344-125-M20-98-BGN 344-125-M20-98-AGGN 344-125-M20-98-BGGN 344-125-M20-138-AGN 344-125-M20-138-BGN 344-125-M20-138-AGGN 344-125-M20-138-BGGN 344-125-M20-158-AGN 344-125-M20-158-BGN 344-125-M20-158-AGGN 344-125-M20-158-BGGN 344-125-M20-198-AGN 344-125-M20-198-BGN 344-125-M20-198-AGGN 344-125-M20-198-BGGN 344-125-M24-98-AGN 344-125-M24-98-BGN 344-125-M24-98-AGGN 344-125-M24-98-BGGN 344-125-M24-138-AGN 344-125-M24-138-BGN 344-125-M24-138-AGGN 344-125-M24-138-BGGN 344-125-M24-158-AGN 344-125-M24-158-BGN 344-125-M24-158-AGGN 344-125-M24-158-BGGN 344-125-M24-198-AGN 344-125-M24-198-BGN 344-125-M24-198-AGGN 344-125-M24-198-BG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico