GN 2344 Rondelle di ritegno Acciaio INOX

Rondelle di ritegno GN 2344: Acciaio INOX
Tipo: L - Con grillo di fissaggio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le rondelle di ritegno GN 2344 sono parti standard che possono essere impiegate per qualsiasi applicazione.

Il tipo E è adatto all'uso con cavetti di ritegno e catenelle a sfere per rendere imperdibili altre parti standard o di sicurezza.

Il tipo L è adatto, ad esempio, per il fissaggio simultaneo di bulloni o assi in posizione assiale e radiale.

Specifiche

Acciaio INOXNI

  • stampato a iniezione in metallo AISI 316 LHC per tipo E
  • sinterizzato AISI 316 LHC per tipo L
  • Burattato

RoHS

Accessorio

GN 111 Catenelle a sfere (Acciaio)
GN 111.5 Catenelle a sfere (Acciaio INOX)
GN 111.2 Cavetti di ritegno
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale
GN 111.3 Anelli

Nascondi disegno tecnico
GN 2344 Rondelle di ritegno, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon occhiello
LCon grillo di fissaggio
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5hl1l2l3l4l5s1s2Ø anello adeguato 
per tipo E
4,3129,22,56713,510,8181023414--
4,3159,22,56,371512,3211143414--
5,31711,537,2718,5152312444,51418-
5,32211,537,592117,52815644,51418-
6,42613,73,58,192420,33117645141824

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro d1
Diametro d2
Tipo


Materiale

Diametro d1
Diametro d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,91 €
più IVA 0,17 €
lordo 1,08 €
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
  • 3678 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 3679 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 2344-NI-4,3-12-EGN 2344-NI-4,3-12-LGN 2344-NI-4,3-15-EGN 2344-NI-4,3-15-LGN 2344-NI-5,3-17-EGN 2344-NI-5,3-17-LGN 2344-NI-5,3-22-EGN 2344-NI-5,3-22-LGN 2344-NI-6,4-26-EGN 2344-NI-6,4-26-L

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico