GN 516.1 Chiusure a levetta regolabile con distanza di chiusura A a regolazione continua

Chiusure a levetta regolabile GN 516.1: con distanza di chiusura A a regolazione continua
Tipo: KG - Con chiavetta di serraggio

Descrizione del prodotto

Le chiusure a levetta regolabile GN 516.1 hanno un meccanismo di chiusura che converte il movimento di rotazione della manopola o della chiave a tubo in una rotazione di 90° e quindi in una corsa lineare di 6 mm della levetta di chiusura.

Questo meccanismo è progettato per formare una chiusura a prova di vibrazioni in posizione finale (posizione di ritegno), in combinazione con una calotta in gomma elastica.

La vite di regolazione M6 della levetta di chiusura consente una regolazione di 10 mm nell’intervallo di distanze A1- A4. Questo copre un intervallo di serraggio da 1 a 41 mm.

Specifiche

  • Corpo di contenimento serratura /
    Meccanismo di bloccaggio
    Lega di zinco pressofusa

  • Collare corpo di contenimento
    Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura testurizzata

  • Levetta di chiusura
    Lega di zinco pressofusa

  • Manopole (tipo RG / KG / HG)
    • Plastica (poliammide PA)
      Nero, finitura matt
    • Calotte di protezione
      Grigio chiaro, finitura matt

  • Calotta in gomma (gomma cloroprene CR)
    45±5 Shore A, nero

  • Grado di protezione IP 65

RoHS

Accessorio

Chiavi a tubo GN 119.2
Calotte di protezione GN 120
Maniglie di apertura GN 120.1
Perforatori per lamiera GN 123

Nascondi disegno tecnico
GN 516.1 Chiusure a levetta regolabile, con distanza di chiusura A a regolazione continua disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DKcon triangolo
VK7Con innesto quadrato
VK8Con innesto quadrato
SCHCon intaglio
VDECon doppia mappa
RGCon manopola zigrinata
KGCon chiavetta di serraggio
HGCon leva
Mostra / Nascondi colonne
Distanza chiusura A1 - A4 in posizione di ritegno (posizione di bloccaggio)
A 1 (l = 40,5)A 2 (l = 40,5)A 3 (l = 56)A 4 (l = 56)
1...1111...2121...3131...41

Selezione e configurazione articolo

Tipo








Distanza chiusura A KB
Tipo








Distanza chiusura A KB

Istruzioni tecniche e di montaggio

cfce6f81-e31b-4455-b8a1-c9bd458f7df5

  1. Levetta di chiusura in posizione iniziale.
  2. La prima rotazione di 90° della manopola o della chiave porta la levetta di chiusura in posizione di bloccaggio.
  3. La seconda rotazione di 90° avvia un movimento lineare di 6 mm della levetta di chiusura. In questo modo la porta viene tirata contro il telaio e la guarnizione, creando una chiusura a prova di vibrazioni nella posizione finale.

Per l’installazione, praticare un foro nella porta, nella copertura o nello sportello, come indicato nello schema.

Una volta installate, le chiusure a levetta regolabile vengono inserite attraverso il foro dalla parte anteriore. Il dado esagonale può quindi essere spinto sulla chiusura dal retro e avvitato in posizione.

Il foro di installazione richiesto nell'anta della porta viene solitamente praticata mediante perforazione o taglio laser durante la produzione in serie.

Il foro di installazione può anche essere praticato mediante foratura o fresatura, come indicato negli schemi.

Per piccole serie e per lamiere d'acciaio con spessore inferiore a 2 mm, Perforatori per lamiera GN 123 è l'utensile ideale.

Carico delle chiusure a levetta regolabile

Coppia max.
Forza assiale max. / carico statico max.

4,5 Nm
340 N

43860279-9992-4505-9c20-9014e6591411

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,63
più IVA 2,78 €
lordo 17,41 €
Peso: 0,122 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000
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
  • 312 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 313 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 516.1-DK-A1GN 516.1-VK7-A1GN 516.1-VK8-A1GN 516.1-SCH-A1GN 516.1-VDE-A1GN 516.1-RG-A1GN 516.1-KG-A1GN 516.1-HG-A1GN 516.1-DK-A2GN 516.1-VK7-A2GN 516.1-VK8-A2GN 516.1-SCH-A2GN 516.1-VDE-A2GN 516.1-RG-A2GN 516.1-KG-A2GN 516.1-HG-A2GN 516.1-DK-A3GN 516.1-VK7-A3GN 516.1-VK8-A3GN 516.1-SCH-A3GN 516.1-VDE-A3GN 516.1-RG-A3GN 516.1-KG-A3GN 516.1-HG-A3GN 516.1-DK-A4GN 516.1-VK7-A4GN 516.1-VK8-A4GN 516.1-SCH-A4GN 516.1-VDE-A4GN 516.1-RG-A4GN 516.1-KG-A4GN 516.1-HG-A4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico