GN 51.6 Magneti di ritegno A disco, con 2 filettature interne, con rivestimento in gomma

Magneti di ritegno GN 51.6: A disco, con 2 filettature interne, con rivestimento in gomma

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 51.6 con rivestimento in gomma formano un sistema che, in combinazione con la parte in acciaio, scherma e rafforza il magnete, concentrando in modo ottimale il flusso magnetico sulla superficie magnetica rivestita in gomma.

La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Le dimensioni, in particolare la distanza tra i fori m e la filettatura d2, sono adatte ai morsetti di sostegno GN 473, GN 477 e GN 480.

Specifiche

Parte in acciaio
Zincato


Materiale del magnete
NdFeBND
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


Rivestimento in gomma
Elastomero (TPE)
80 shore A ≈
Nero


RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi

Su richiesta

Altri colori
Altre durezze Shore

Nascondi disegno tecnico
GN 51.6 Magneti di ritegno, con 2 filettature interne, con rivestimento in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1md2d3ht min.Forze magnetiche
nominali in N
4322M 43910,36100
4327M 53910,37100
5732M 65311,37200
5736M 65311,37200

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete

Diametro d1
m
Filettatura d2
Materiale del magnete

Diametro d1
m
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,78 €
più IVA 2,24 €
lordo 14,02 €
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 177 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 178 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.