GN 50.5 Magneti di ritegno Neodimio, ferro, boro (NdFeB), corpo di contenimento acciaio, A disco, con filettatura interna

Magneti di ritegno GN 50.5: Neodimio, ferro, boro (NdFeB), corpo di contenimento acciaio, A disco, con filettatura interna

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 50.5 si combinano con un corpo di contenimento in acciaio, un anello in plastica e una calotta in plastica; in questo modo si crea un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Per il diametro d1 ≥ 50, la superficie d'attrazione è completamente rivestita da una copertura in plastica.

Per salvaguardare le proprietà magnetiche le viti di fissaggio devono essere realizzate in materiale non magnetico, come acciaio INOX, ottone o plastica.

Specifiche

Materiale del magnete
NdFeBND
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


Corpo di contenimento
Acciaio, zincato


Calotta in plastica
Poliammide (PA)


RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi
GN 70.2 Calotte in gomma

Nascondi disegno tecnico
GN 50.5 Magneti di ritegno con filettatura interna, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3ht
Profonditàtdellatfilettatura
Forze magnetiche nominali in N
10 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,519
13 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,540
16 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,575
20 ±0,1M 4-6 ±0,16105
25 ±0,1M 44,57 ±0,25160
32 ±0,1M 55,57 ±0,25330
40 ±0,1M 510,58 ±0,26500
47 +0,2/-0,1M 8-9,2 +0,2/-0,39,2740
50 ±0,1M 81110 ±0,25,5800
63 ±0,1M 1011,514 ±0,28,51100
75 -0,3/-0,5M 1011,715 ±0,26,51750

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete

Diametro d1
Materiale del magnete

Diametro d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,69 €
più IVA 0,51 €
lordo 3,20 €
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 1578 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1579 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 50.5-ND-10GN 50.5-ND-13GN 50.5-ND-16GN 50.5-ND-20GN 50.5-ND-25GN 50.5-ND-32GN 50.5-ND-40GN 50.5-ND-47GN 50.5-ND-50GN 50.5-ND-63GN 50.5-ND-75

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico