GN 351 Antivibranti in gomma Acciaio

Antivibranti in gomma GN 351: Acciaio
Tipo: EE - Con due filettature interne

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti in gomma GN 351 sono adatti al montaggio elastico di unità come motori, compressori e pompe.

Specifiche

Gomma
Gomma naturale (NR), nero

  • Vulcanizzata sulle piastre di copertura
  • Temperatura di esercizio -40 °C a +80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    • Morbido40
    • Medio55
    • Duro70

Piastre di copertura / Boccole filettate / Perni filettati
Acciaio, zincato, passivato blu


RoHS

Su richiesta

Gomma colore grigio

Nascondi disegno tecnico
GN 351 Antivibranti in gomma, acciaio, con filettatura interna / perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EECon due filettature interne
EScon filettatura interna / perno filettato
SSCon 2 perni filettati
Mostra / Nascondi colonne
d1h
Tipo EE

Tipo ES

Tipo SS
d2Lunghezza lst ≈
6----7------7------M 360,83
8813--813-----813-----M 3613
10101520-101520----101520----M 4101,24
15101520-1015202530--810152025--M 4101,44
161520----------------M 5-1,75
20152025-15202530---8,515202530--M 61826
25202530-152030----1015202530--M 61826
30202530401520253040--1520253040--M 82028
40203040-203040----20304045---M 82328
40----20283540---2025-----M 102328
50303540502025303540455020253035404550M 1028210
60304050-30354050---304050----M 1028210
703035455030455070---303545----M 1028310
75304050552540455055--25405055---M 1237312
1004055607540556075---40556075---M 1641316
1255575--5575-----5575-----M 1641316

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Altezza h (tipo EE)
Altezza h (tipo ES)
Altezza h (tipo SS)
Filettatura d2
Tipo



Durezza



Specifiche



Diametro esterno d1
Altezza h (tipo EE)
Altezza h (tipo ES)
Altezza h (tipo SS)
Filettatura d2
Tipo



Durezza



Istruzioni tecniche

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Gli antivibranti e gli antivibranti in gomma sono ideali per assorbire le forze di compressione. I carichi di trazione, taglio, flessione e torsione possono essere assorbiti in misura limitata, ma incidono negativamente sulla durata utile. Le informazioni sulla capacità di carico riportate nel foglio di normalizzazione o nella sezione tecnica contengono valori guida non vincolanti. Il superamento di questi valori può anche comportare una riduzione della durata utile o un guasto immediato del componente.

Gli esempi mostrano come un progetto possa essere modificato per convertire situazioni di carico sfavorevoli in configurazioni favorevoli con carico di compressione.

La durata utile degli elementi in elastomero può essere ridotta dalle condizioni ambientali, come radiazioni UV, agenti atmosferici, idrocarburi e sostanze chimiche, nonché dall’invecchiamento. Il posizionamento con una protezione adeguata prolungherà la durata utile.

Esempi di costruzione

Sfavorevole

Favorevole

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,64 €
più IVA 0,12 €
lordo 0,76 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
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
  • 2292 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 2293 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 351-6-7-M3-ES-40GN 351-6-7-M3-ES-55GN 351-6-7-M3-ES-70GN 351-6-7-M3-SS-40GN 351-6-7-M3-SS-55GN 351-6-7-M3-SS-70GN 351-8-8-M3-EE-40GN 351-8-8-M3-EE-55GN 351-8-8-M3-EE-70GN 351-8-13-M3-EE-40GN 351-8-13-M3-EE-55GN 351-8-13-M3-EE-70GN 351-8-8-M3-ES-40GN 351-8-8-M3-ES-55GN 351-8-8-M3-ES-70GN 351-8-13-M3-ES-40GN 351-8-13-M3-ES-55GN 351-8-13-M3-ES-70GN 351-8-8-M3-SS-40GN 351-8-8-M3-SS-55GN 351-8-8-M3-SS-70GN 351-8-13-M3-SS-40GN 351-8-13-M3-SS-55GN 351-8-13-M3-SS-70GN 351-10-10-M4-EE-40GN 351-10-10-M4-EE-55GN 351-10-10-M4-EE-70GN 351-10-15-M4-EE-40GN 351-10-15-M4-EE-55GN 351-10-15-M4-EE-70GN 351-10-20-M4-EE-40GN 351-10-20-M4-EE-55GN 351-10-20-M4-EE-70GN 351-10-10-M4-ES-40GN 351-10-10-M4-ES-55GN 351-10-10-M4-ES-70GN 351-10-15-M4-ES-40GN 351-10-15-M4-ES-55GN 351-10-15-M4-ES-70GN 351-10-20-M4-ES-40GN 351-10-20-M4-ES-55GN 351-10-20-M4-ES-70GN 351-10-10-M4-SS-40GN 351-10-10-M4-SS-55GN 351-10-10-M4-SS-70GN 351-10-15-M4-SS-40GN 351-10-15-M4-SS-55GN 351-10-15-M4-SS-70GN 351-10-20-M4-SS-40GN 351-10-20-M4-SS-55GN 351-10-20-M4-SS-70GN 351-15-10-M4-EE-40GN 351-15-10-M4-EE-55GN 351-15-10-M4-EE-70GN 351-15-15-M4-EE-40GN 351-15-15-M4-EE-55GN 351-15-15-M4-EE-70GN 351-15-20-M4-EE-40GN 351-15-20-M4-EE-55GN 351-15-20-M4-EE-70GN 351-15-10-M4-ES-40GN 351-15-10-M4-ES-55GN 351-15-10-M4-ES-70GN 351-15-15-M4-ES-40GN 351-15-15-M4-ES-55GN 351-15-15-M4-ES-70GN 351-15-20-M4-ES-40GN 351-15-20-M4-ES-55GN 351-15-20-M4-ES-70GN 351-15-25-M4-ES-40GN 351-15-25-M4-ES-55GN 351-15-25-M4-ES-70GN 351-15-30-M4-ES-40GN 351-15-30-M4-ES-55GN 351-15-30-M4-ES-70GN 351-15-8-M4-SS-40GN 351-15-8-M4-SS-55GN 351-15-8-M4-SS-70GN 351-15-10-M4-SS-40GN 351-15-10-M4-SS-55GN 351-15-10-M4-SS-70GN 351-15-15-M4-SS-40GN 351-15-15-M4-SS-55GN 351-15-15-M4-SS-70GN 351-15-20-M4-SS-40GN 351-15-20-M4-SS-55GN 351-15-20-M4-SS-70GN 351-15-25-M4-SS-40GN 351-15-25-M4-SS-55GN 351-15-25-M4-SS-70GN 351-16-15-M5-EE-40GN 351-16-15-M5-EE-55GN 351-16-15-M5-EE-70GN 351-16-20-M5-EE-40GN 351-16-20-M5-EE-55GN 351-16-20-M5-EE-70GN 351-20-15-M6-EE-40GN 351-20-15-M6-EE-55GN 351-20-15-M6-EE-70GN 351-20-20-M6-EE-40GN 351-20-20-M6-EE-55GN 351-20-20-M6-EE-70GN 351-20-25-M6-EE-40GN 351-20-25-M6-EE-55GN 351-20-25-M6-EE-70GN 351-20-15-M6-ES-40GN 351-20-15-M6-ES-55GN 351-20-15-M6-ES-70GN 351-20-20-M6-ES-40GN 351-20-20-M6-ES-55GN 351-20-20-M6-ES-70GN 351-20-25-M6-ES-40GN 351-20-25-M6-ES-55GN 351-20-25-M6-ES-70GN 351-20-30-M6-ES-40GN 351-20-30-M6-ES-55GN 351-20-30-M6-ES-70GN 351-20-8,5-M6-SS-40GN 351-20-8,5-M6-SS-55GN 351-20-8,5-M6-SS-70GN 351-20-15-M6-SS-40GN 351-20-15-M6-SS-55GN 351-20-15-M6-SS-70GN 351-20-20-M6-SS-40GN 351-20-20-M6-SS-55GN 351-20-20-M6-SS-70GN 351-20-25-M6-SS-40GN 351-20-25-M6-SS-55GN 351-20-25-M6-SS-70GN 351-20-30-M6-SS-40GN 351-20-30-M6-SS-55GN 351-20-30-M6-SS-70GN 351-25-20-M6-EE-40GN 351-25-20-M6-EE-55GN 351-25-20-M6-EE-70GN 351-25-25-M6-EE-40GN 351-25-25-M6-EE-55GN 351-25-25-M6-EE-70GN 351-25-30-M6-EE-40GN 351-25-30-M6-EE-55GN 351-25-30-M6-EE-70GN 351-25-15-M6-ES-40GN 351-25-15-M6-ES-55GN 351-25-15-M6-ES-70GN 351-25-20-M6-ES-40GN 351-25-20-M6-ES-55GN 351-25-20-M6-ES-70GN 351-25-30-M6-ES-40GN 351-25-30-M6-ES-55GN 351-25-30-M6-ES-70GN 351-25-10-M6-SS-40GN 351-25-10-M6-SS-55GN 351-25-10-M6-SS-70GN 351-25-15-M6-SS-40GN 351-25-15-M6-SS-55GN 351-25-15-M6-SS-70GN 351-25-20-M6-SS-40GN 351-25-20-M6-SS-55GN 351-25-20-M6-SS-70GN 351-25-25-M6-SS-40GN 351-25-25-M6-SS-55GN 351-25-25-M6-SS-70GN 351-25-30-M6-SS-40GN 351-25-30-M6-SS-55GN 351-25-30-M6-SS-70GN 351-30-20-M8-EE-40GN 351-30-20-M8-EE-55GN 351-30-20-M8-EE-70GN 351-30-25-M8-EE-40GN 351-30-25-M8-EE-55GN 351-30-25-M8-EE-70GN 351-30-30-M8-EE-40GN 351-30-30-M8-EE-55GN 351-30-30-M8-EE-70GN 351-30-40-M8-EE-40GN 351-30-40-M8-EE-55GN 351-30-40-M8-EE-70GN 351-30-15-M8-ES-40GN 351-30-15-M8-ES-55GN 351-30-15-M8-ES-70GN 351-30-20-M8-ES-40GN 351-30-20-M8-ES-55GN 351-30-20-M8-ES-70GN 351-30-25-M8-ES-40GN 351-30-25-M8-ES-55GN 351-30-25-M8-ES-70GN 351-30-30-M8-ES-40GN 351-30-30-M8-ES-55GN 351-30-30-M8-ES-70GN 351-30-40-M8-ES-40GN 351-30-40-M8-ES-55GN 351-30-40-M8-ES-70GN 351-30-15-M8-SS-40GN 351-30-15-M8-SS-55GN 351-30-15-M8-SS-70GN 351-30-20-M8-SS-40GN 351-30-20-M8-SS-55GN 351-30-20-M8-SS-70GN 351-30-25-M8-SS-40GN 351-30-25-M8-SS-55GN 351-30-25-M8-SS-70GN 351-30-30-M8-SS-40GN 351-30-30-M8-SS-55GN 351-30-30-M8-SS-70GN 351-30-40-M8-SS-40GN 351-30-40-M8-SS-55GN 351-30-40-M8-SS-70GN 351-40-20-M8-ES-40GN 351-40-20-M8-ES-55GN 351-40-20-M8-ES-70GN 351-40-30-M8-ES-40GN 351-40-30-M8-ES-55GN 351-40-30-M8-ES-70GN 351-40-40-M8-ES-40GN 351-40-40-M8-ES-55GN 351-40-40-M8-ES-70GN 351-40-20-M8-EE-40GN 351-40-20-M8-EE-55GN 351-40-20-M8-EE-70GN 351-40-30-M8-EE-40GN 351-40-30-M8-EE-55GN 351-40-30-M8-EE-70GN 351-40-40-M8-EE-40GN 351-40-40-M8-EE-55GN 351-40-40-M8-EE-70GN 351-40-20-M8-SS-40GN 351-40-20-M8-SS-55GN 351-40-20-M8-SS-70GN 351-40-30-M8-SS-40GN 351-40-30-M8-SS-55GN 351-40-30-M8-SS-70GN 351-40-40-M8-SS-40GN 351-40-40-M8-SS-55GN 351-40-40-M8-SS-70GN 351-40-45-M8-SS-40GN 351-40-45-M8-SS-55GN 351-40-45-M8-SS-70GN 351-40-20-M10-ES-40GN 351-40-20-M10-ES-55GN 351-40-20-M10-ES-70GN 351-40-28-M10-ES-40GN 351-40-28-M10-ES-55GN 351-40-28-M10-ES-70GN 351-40-35-M10-ES-40GN 351-40-35-M10-ES-55GN 351-40-35-M10-ES-70GN 351-40-40-M10-ES-40GN 351-40-40-M10-ES-55GN 351-40-40-M10-ES-70GN 351-40-20-M10-SS-40GN 351-40-20-M10-SS-55GN 351-40-20-M10-SS-70GN 351-40-25-M10-SS-40GN 351-40-25-M10-SS-55GN 351-40-25-M10-SS-70GN 351-50-30-M10-EE-40GN 351-50-30-M10-EE-55GN 351-50-30-M10-EE-70GN 351-50-35-M10-EE-40GN 351-50-35-M10-EE-55GN 351-50-35-M10-EE-70GN 351-50-40-M10-EE-40GN 351-50-40-M10-EE-55GN 351-50-40-M10-EE-70GN 351-50-50-M10-EE-40GN 351-50-50-M10-EE-55GN 351-50-50-M10-EE-70GN 351-50-20-M10-ES-40GN 351-50-20-M10-ES-55GN 351-50-20-M10-ES-70GN 351-50-25-M10-ES-40GN 351-50-25-M10-ES-55GN 351-50-25-M10-ES-70GN 351-50-30-M10-ES-40GN 351-50-30-M10-ES-55GN 351-50-30-M10-ES-70GN 351-50-35-M10-ES-40GN 351-50-35-M10-ES-55GN 351-50-35-M10-ES-70GN 351-50-40-M10-ES-40GN 351-50-40-M10-ES-55GN 351-50-40-M10-ES-70GN 351-50-45-M10-ES-40GN 351-50-45-M10-ES-55GN 351-50-45-M10-ES-70GN 351-50-50-M10-ES-40GN 351-50-50-M10-ES-55GN 351-50-50-M10-ES-70GN 351-50-20-M10-SS-40GN 351-50-20-M10-SS-55GN 351-50-20-M10-SS-70GN 351-50-25-M10-SS-40GN 351-50-25-M10-SS-55GN 351-50-25-M10-SS-70GN 351-50-30-M10-SS-40GN 351-50-30-M10-SS-55GN 351-50-30-M10-SS-70GN 351-50-35-M10-SS-40GN 351-50-35-M10-SS-55GN 351-50-35-M10-SS-70GN 351-50-40-M10-SS-40GN 351-50-40-M10-SS-55GN 351-50-40-M10-SS-70GN 351-50-45-M10-SS-40GN 351-50-45-M10-SS-55GN 351-50-45-M10-SS-70GN 351-50-50-M10-SS-40GN 351-50-50-M10-SS-55GN 351-50-50-M10-SS-70GN 351-60-30-M10-EE-40GN 351-60-30-M10-EE-55GN 351-60-30-M10-EE-70GN 351-60-40-M10-EE-40GN 351-60-40-M10-EE-55GN 351-60-40-M10-EE-70GN 351-60-50-M10-EE-40GN 351-60-50-M10-EE-55GN 351-60-50-M10-EE-70GN 351-60-30-M10-ES-40GN 351-60-30-M10-ES-55GN 351-60-30-M10-ES-70GN 351-60-35-M10-ES-40GN 351-60-35-M10-ES-55GN 351-60-35-M10-ES-70GN 351-60-40-M10-ES-40GN 351-60-40-M10-ES-55GN 351-60-40-M10-ES-70GN 351-60-50-M10-ES-40GN 351-60-50-M10-ES-55GN 351-60-50-M10-ES-70GN 351-60-30-M10-SS-40GN 351-60-30-M10-SS-55GN 351-60-30-M10-SS-70GN 351-60-40-M10-SS-40GN 351-60-40-M10-SS-55GN 351-60-40-M10-SS-70GN 351-60-50-M10-SS-40GN 351-60-50-M10-SS-55GN 351-60-50-M10-SS-70GN 351-70-30-M10-EE-40GN 351-70-30-M10-EE-55GN 351-70-30-M10-EE-70GN 351-70-35-M10-EE-40GN 351-70-35-M10-EE-55GN 351-70-35-M10-EE-70GN 351-70-45-M10-EE-40GN 351-70-45-M10-EE-55GN 351-70-45-M10-EE-70GN 351-70-50-M10-EE-40GN 351-70-50-M10-EE-55GN 351-70-50-M10-EE-70GN 351-70-30-M10-ES-40GN 351-70-30-M10-ES-55GN 351-70-30-M10-ES-70GN 351-70-45-M10-ES-40GN 351-70-45-M10-ES-55GN 351-70-45-M10-ES-70GN 351-70-50-M10-ES-40GN 351-70-50-M10-ES-55GN 351-70-50-M10-ES-70GN 351-70-70-M10-ES-40GN 351-70-70-M10-ES-55GN 351-70-70-M10-ES-70GN 351-70-30-M10-SS-40GN 351-70-30-M10-SS-55GN 351-70-30-M10-SS-70GN 351-70-35-M10-SS-40GN 351-70-35-M10-SS-55GN 351-70-35-M10-SS-70GN 351-70-45-M10-SS-40GN 351-70-45-M10-SS-55GN 351-70-45-M10-SS-70GN 351-75-30-M12-EE-40GN 351-75-30-M12-EE-55GN 351-75-30-M12-EE-70GN 351-75-40-M12-EE-40GN 351-75-40-M12-EE-55GN 351-75-40-M12-EE-70GN 351-75-50-M12-EE-40GN 351-75-50-M12-EE-55GN 351-75-50-M12-EE-70GN 351-75-55-M12-EE-40GN 351-75-55-M12-EE-55GN 351-75-55-M12-EE-70GN 351-75-25-M12-ES-40GN 351-75-25-M12-ES-55GN 351-75-25-M12-ES-70GN 351-75-40-M12-ES-40GN 351-75-40-M12-ES-55GN 351-75-40-M12-ES-70GN 351-75-45-M12-ES-40GN 351-75-45-M12-ES-55GN 351-75-45-M12-ES-70GN 351-75-50-M12-ES-40GN 351-75-50-M12-ES-55GN 351-75-50-M12-ES-70GN 351-75-55-M12-ES-40GN 351-75-55-M12-ES-55GN 351-75-55-M12-ES-70GN 351-75-25-M12-SS-40GN 351-75-25-M12-SS-55GN 351-75-25-M12-SS-70GN 351-75-40-M12-SS-40GN 351-75-40-M12-SS-55GN 351-75-40-M12-SS-70GN 351-75-50-M12-SS-40GN 351-75-50-M12-SS-55GN 351-75-50-M12-SS-70GN 351-75-55-M12-SS-40GN 351-75-55-M12-SS-55GN 351-75-55-M12-SS-70GN 351-100-40-M16-EE-40GN 351-100-40-M16-EE-55GN 351-100-40-M16-EE-70GN 351-100-55-M16-EE-40GN 351-100-55-M16-EE-55GN 351-100-55-M16-EE-70GN 351-100-60-M16-EE-40GN 351-100-60-M16-EE-55GN 351-100-60-M16-EE-70GN 351-100-75-M16-EE-40GN 351-100-75-M16-EE-55GN 351-100-75-M16-EE-70GN 351-100-40-M16-ES-40GN 351-100-40-M16-ES-55GN 351-100-40-M16-ES-70GN 351-100-55-M16-ES-40GN 351-100-55-M16-ES-55GN 351-100-55-M16-ES-70GN 351-100-60-M16-ES-40GN 351-100-60-M16-ES-55GN 351-100-60-M16-ES-70GN 351-100-75-M16-ES-40GN 351-100-75-M16-ES-55GN 351-100-75-M16-ES-70GN 351-100-40-M16-SS-40GN 351-100-40-M16-SS-55GN 351-100-40-M16-SS-70GN 351-100-55-M16-SS-40GN 351-100-55-M16-SS-55GN 351-100-55-M16-SS-70GN 351-100-60-M16-SS-40GN 351-100-60-M16-SS-55GN 351-100-60-M16-SS-70GN 351-100-75-M16-SS-40GN 351-100-75-M16-SS-55GN 351-100-75-M16-SS-70GN 351-125-55-M16-EE-40GN 351-125-55-M16-EE-55GN 351-125-55-M16-EE-70GN 351-125-75-M16-EE-40GN 351-125-75-M16-EE-55GN 351-125-75-M16-EE-70GN 351-125-55-M16-ES-40GN 351-125-55-M16-ES-55GN 351-125-55-M16-ES-70GN 351-125-75-M16-ES-40GN 351-125-75-M16-ES-55GN 351-125-75-M16-ES-70GN 351-125-55-M16-SS-40GN 351-125-55-M16-SS-55GN 351-125-55-M16-SS-70GN 351-125-75-M16-SS-40GN 351-125-75-M16-SS-55GN 351-125-75-M16-SS-70

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico